It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Giahsa : surveillance et contrôle du réseau d’assainissement

Objectif du projet 

Améliorer le contrôle, la réactivité et l’efficacité des installations et des processus en fournissant des informations en temps réel sur le statut du réseau, ainsi qu’en analysant les données historiques de ce dernier et celles des actifs. Accroître l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources pour proposer aux clients le meilleur niveau de service possible au coût le plus bas possible.

Détails du projet 

La plateforme Xylem Vue et l’application Unified Network Management pour les eaux usées ont été déployées. Des alarmes personnalisées ont été paramétrées pour aider les opérateurs à surveiller l’efficacité du système, et des tableaux de bord ainsi que des rapports ont été mis au point pour faciliter l’analyse des performances des pompes.

Résultats 

Les coûts de maintenance ont été réduits de 20 % et l’efficacité globale du réseau a été améliorée grâce à la centralisation de la gestion via une plateforme unique. Cela a permis l’exploitation à distance des installations (stations d’épuration, stations de relevage des eaux usées et des eaux pluviales, capteurs de niveau, etc.), le contrôle de la consommation d’énergie, la mise en place d’alarmes pour améliorer la détection, la notification et la réponse aux incidents, ainsi que la création automatique de rapports d’exploitation.