It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série CD

Débit élevé, hauteur d’élévation manométrique totale moyenne, pompage de matières solides de grand diamètre

• Débit : 0 à 3,75 m³/h

• Hauteur d’élévation : 29 à 55 m

LES OPTIONS COMPRENNENT :

• Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques

• Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant permettant toute une nuit de fonctionnement

• Capotage insonorisé

Need help?

Contact an Expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search