It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Asset Visibility

ASSET VISIBILITY

L'offre numérique Asset Visibility de Xylem associe la connectivité et la puissance de surveillance d'Avensor Cloud avec la plateforme Xylem Digital Maintenance (XDM) pour fournir des données numériques issues de l'intelligence décisionnelle dont les exploitants d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées ont besoin. Il est simple de s'abonner et facile de surveiller vos équipements et vos opérations de maintenance en toute confiance, moyennant un abonnement mensuel modique. 

SURVEILLANCE À DISTANCE BASÉE SUR L'IOT

L'optimisation des services commence par la possibilité de se connecter aux équipements de votre système et de les surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Icon_IoT.jpg

Icon_DigitalAssetPassport.jpeg

PASSEPORT NUMÉRIQUE DES ÉQUIPEMENTS

Localisez, suivez et entretenez tous vos équipements, y compris leur historique d'entretien détaillé et leurs données d'utilisation, partout dans le monde.

WORKFLOWS ET TABLEAUX DE BORD

Des workflows et des tableaux de bord personnalisables permettent de suivre le calendrier d'entretien tout en révélant des économies potentielles et des gains d'efficacité pour chaque équipement. 

Icon_Dashboard.jpg

Icon_FieldManagement.jpg

GESTION DES SERVICES SUR LE TERRAIN

Gérez efficacement les activités de vos équipes et la planification des interventions au sein d'un module simple et dédié.

ÉVOLUTIVITÉ À LA DEMANDE

Notre plateforme flexible offre une connectivité API avec les applications existantes. Elle est facilement utilisable via la fonctionnalité plug and play pour faire évoluer votre réseau avec de nouveaux équipements.

Icon_Scalability.jpg

Icon_EarlyWarnings.jpg

ALERTES ANTICIPÉES ET INFORMATIONS BASÉES SUR DES DONNÉES

Analysez la performance de votre équipement et détectez des anomalies avec des informations en temps réel et la précision dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision dès maintenant.

EN SAVOIR PLUS SUR LES ATOUTS DE L'OFFRE NUMERIQUE ASSET VISIBILITY DE XYLEM

EN SAVOIR PLUS SUR LES ATOUTS DE L'OFFRE NUMERIQUE ASSET VISIBILITY DE XYLEM

Featured_XDM.jpg

XDM

GESTION EFFICACE DE VOS ÉQUIPEMENTS ET DE VOS OPÉRATIONS DE MAINTENANCE AVEC XDM

Xylem Digital Maintenence (XDM) est un puissant outil de gestion numérique des équipements permettant d'exploiter les données des équipements, suivre les activités, optimiser la maintenance et détecter les dysfonctionnements de vos installations.

En Savoir Plus

AVENSOR

CONNECTIVITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET SURVEILLANCE À DISTANCE

Xylem Avensor est un service numérique basé sur le cloud qui fournit des alertes et des informations basées sur des données pour les stations de pompage et les infrastructures hydrauliques.

En Savoir Plus

Featured_Avensor.jpg

PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION
+

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis