It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Série RFM900

Réfractomètres de paillasse haute précision à contrôle de température de Peltier

La série RFM900-T regroupe des réfractomètres de paillasse haute précision à contrôle de température de Peltier, comportant une large plage de mesure allant jusqu’à 1,70 IR et une nouvelle interface utilisateur tactile de 7 pouces. Ils sont particulièrement adaptés aux applications dans les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie, des arômes et des parfums, ainsi que pour la recherche académique.

Besoin d'aide?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis
Modèles de pompe Technologie Documentation
Modèles de pompe
Aucun résultats ne correspond à votre recherche
Technologie

Bellingham + Stanley fabrique des réfractomètres depuis plus d’un siècle, et les derniers modèles s’appuient sur cette tradition. Le nouveau corps de l’instrument est conçu de manière ergonomique : les déversements sont gérés par la forme en pente du corps, ou par le barrage de déversement PEEK qui entoure l’antenne du prisme en acier inoxydable, peu profonde et facile à nettoyer. La forme de l’antenne du prisme est destinée à accueillir une quantité d’échantillon suffisante pour effectuer la mesure, tout en conservant une surface suffisamment grande pour permettre une stabilisation rapide de la température. Un joint Kalrez® a été sélectionné pour le prisme, car il est pratiquement imperméable à la plupart des produits chimiques. Le couvercle de l’échantillon forme un joint pour empêcher l’évaporation, ce qui est particulièrement important lors de la manipulation de solutions volatiles, telles que les huiles aromatiques. Il est également interchangeable, ce qui permet d’installer un type de presseur pour les échantillons plus visqueux.

Le nouveau corps de l’instrument est conçu de manière ergonomique : les déversements sont gérés par la forme en pente du corps, ou par le barrage de déversement PEEK qui entoure l’antenne du prisme en acier inoxydable, peu profonde et facile à nettoyer. La forme de l’antenne du prisme est destinée à accueillir une quantité d’échantillon suffisante pour effectuer la mesure, tout en conservant une surface suffisamment grande pour permettre une stabilisation rapide de la température. Un joint Kalrez® a été sélectionné pour le prisme, car il est pratiquement imperméable à la plupart des produits chimiques. Le couvercle de l’échantillon forme un joint pour empêcher l’évaporation, ce qui est particulièrement important lors de la manipulation de solutions volatiles, telles que les huiles aromatiques. Il est également interchangeable, ce qui permet d’installer un type de presseur pour les échantillons plus visqueux.

Les mesures effectuées avec le RFM900-T sont réalisées avec un mode de mesure connu, ou simplement par un système de Méthodes simple, qui permet de configurer l’échelle, la température et le stockage de données en pressant un seul bouton, et d’enregistrer jusqu’à 4 000 résultats, ainsi que des limites préréglées pouvant être utilisées pour les audits. Les méthodes peuvent être définies par l’utilisateur ou sélectionnées dans la bibliothèque intégrée. Par exemple, la méthode PHR-MEAN permet de mesurer un certain nombre de relevés individuels dans un seul lot d’un produit pharmaceutique, et d’afficher la moyenne de ces mesures et de l’enregistrer en conséquence.

Les méthodes pour les applications pétrochimiques incluent les normes ASTM D 1218, D 1747 et D 5006. Par ailleurs, une méthode est incluse pour ASTM D 2140. Elle demande de saisir les données externes de viscosité, de densité et de densité relative afin de calculer facilement la proportion des types de carbone de l’huile d’isolation électrique utilisée pour refroidir les transformateurs haute puissance sans devoir interpréter visuellement des tableaux de corrélations compliqués.

Les réfractomètres de la série RFM900-T sont fournis avec un logiciel pour PC gratuit. Ainsi, lorsqu’il est connecté au réseau au moyen d’une connexion Ethernet, l’instrument peut être contrôlé à distance pa un service externe ou par un centre de support à des fins de diagnostic, ou même pour la formation ou la qualification de l’installation.

Les ports USB sont intégrés en standard et facilitent la connexion des périphériques tels que les claviers externes, les lecteurs de codes-barres ou les clés USB. Les clés USB peuvent servir à transférer des fichiers sécurisés ou être utilisées dans le cadre d’un processus de « sauvegarde et clonage » permettant de changer rapidement de configuration sur un certain nombre d’instrument sur le site du client, ou pour configurer des équipements loués pendant une courte période. 

Documentation