Systèmes de pompage Flygt à haut débit
Un pompage fiable, efficace et à haut débit pour les applications municipales et industrielles grâce à une gamme complète de pompes submersibles centrifuges, à écoulement mixte et axiales.
Installation d'un système de pompage submersible Flygt à haut débit
Fiabilité et efficacité — pour le long terme
Les systèmes de pompage à haut débit fonctionnent dans des environnements exigeants où le colmatage lié aux débris, la consommation d'énergie, le vieillissement des infrastructures et les préoccupations de fiabilité peuvent avoir des répercussions importantes sur le rendement et les coûts d'exploitation. Les services publics et les industries ont besoin de solutions de pompage qui maintiennent l'efficacité, minimisent les temps d'arrêt, appuient les efforts de modernisation et simplifient l'entretien, contribuant ainsi à assurer un fonctionnement fiable tout au long d'un cycle de vie pouvant s'étendre de 25 à 40 ans ou plus.
Forts de décennies d'innovation et d'ingénierie spécialisée, les pompes Flygt répondent à ces exigences, comme le démontrent des installations éprouvées partout dans le monde.
-
Systèmes de collecte et de transport des eaux usées
Les pompes Flygt avec technologie assurent un pompage sans colmatage fiable et une efficacité soutenue pour les grandes stations de relèvement des eaux usées et les ouvrages de prétraitement des eaux usées, contenant des lingettes et des chiffons.
-
Gestion des eaux pluviales et lutte contre les inondations
Les pompes Flygt à hélice, à écoulement mixte et centrifuges gèrent de grands débits, des débris et des conditions variables afin de protéger les collectivités et les infrastructures contre les inondations.
-
Systèmes de prise d'eau
Les pompes Flygt offrent un fonctionnement fiable et des coûts de cycle de vie réduits pour les systèmes de prise d'eau brute à haut débit dans les installations municipales, industrielles et de production d'énergie.
-
Irrigation
Les pompes Flygt à hélice et à écoulement mixte offrent un rendement économique à haut débit pour déplacer de grands volumes d'eau efficacement dans les applications d'irrigation.
-
Systèmes de prise d'eau de mer
Les pompes Flygt résistent aux environnements d'eau de mer corrosifs grâce à une protection anticorrosion éprouvée et à des matériaux conçus qui maximisent la durée de vie de l'équipement et la fiabilité du système.
Accroître la fiabilité et réduire la consommation d'énergie
Les défaillances de pompes peuvent entraîner des interruptions de service, des incidents environnementaux, des inondations et des réparations d'urgence coûteuses. Pour atténuer ces risques, les services publics et les exploitants industriels ont besoin d'équipements de pompage conçus pour un rendement fiable à long terme.
L'introduction de la technologie N de Flygt a transformé le pompage des eaux usées en combinant une efficacité soutenue élevée à un rendement autonettoyant. En minimisant le colmatage et en maintenant l'efficacité hydraulique au fil du temps, les pompes Flygt avec la technologie réduisent les interventions d'entretien et peuvent offrir des économies d'énergie de 25 % ou plus comparativement aux pompes traditionnelles à roue de type canal.
Donner une nouvelle vie aux infrastructures vieillissantes grâce à des conceptions adaptées à la modernisation
De nombreuses municipalités comptent sur des stations de pompage construites il y a des décennies qui n'ont pas été conçues pour répondre aux exigences actuelles en matière de capacité, de fiabilité et de surveillance. La modernisation de ces installations peut s'avérer difficile, en particulier lorsque les contraintes d'espace et les limites budgétaires rendent les modifications structurelles majeures impraticables. Grâce à leur empreinte compacte et à leurs options d'installation flexibles, les pompes submersibles Flygt constituent une solution de modernisation efficace, aidant les services publics à accroître la capacité, à améliorer l'efficacité et à moderniser les infrastructures vieillissantes tout en réduisant les coûts et en minimisant les perturbations des opérations.
Transformer la planification de l'entretien grâce à la surveillance avancée de l'état des pompes
Les défaillances imprévues des pompes peuvent perturber les opérations, augmenter les coûts d'entretien et créer un risque d'interruptions de service, ce qui rend la détection anticipée des problèmes naissants essentielle pour les services publics et les exploitants industriels. Le système de surveillance Flygt MAS 801 prolonge la fiabilité éprouvée des systèmes de pompage Flygt grâce à une surveillance des pompes 24/7 et à des vérifications continues de l'état de la station conçues pour détecter les problèmes naissants avant qu'ils n'entraînent des défaillances coûteuses.
Grâce à la surveillance des vibrations sur trois axes, à la mesure de la température, à la surveillance du courant, à la détection des fuites, aux alarmes et aux données de rendement, les exploitants obtiennent des renseignements exploitables sur l'état de l'équipement et le rendement du système. Les capacités de diagnostic avancées et l'historique des événements facilitent le dépannage, appuient une planification proactive de l'entretien et réduisent les temps d'arrêt imprévus.
Simplifier l'entretien grâce à une installation horizontale
Les pompes à haut débit restent souvent en service pendant 25 à 40 ans ou plus, ce qui fait de la facilité d'inspection, d'entretien, de réparation et de soutien à long terme des considérations essentielles pour les exploitants.
L'installation horizontale en puits sec de Flygt* (Installation) est conçue pour rendre l'entretien et la réparation des pompes centrifuges plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. La conception innovante permet de séparer l'unité d'entraînement sans démonter le moteur de la pompe, ce qui permet des économies de temps d'inspection allant jusqu'à 90 % pour accéder à la roue hydraulique. Une solution d'entretien spécialement conçue, dotée d'un dispositif de levage équilibré, assure la manipulation sécuritaire du moteur et de la roue hydraulique, aidant les exploitants à réduire les temps d'arrêt d'entretien, à améliorer la sécurité des travailleurs et à simplifier les activités d'entretien tout au long du cycle de vie.
* Une conception à installation horizontale n'est pas offerte pour les pompes L et P.
Préserver votre investissement grâce à un refroidissement efficace du moteur
Un refroidissement fiable du moteur est essentiel pour maintenir le rendement de la pompe et maximiser la durée de vie de l'équipement. Le système de refroidissement en boucle fermée (Closed Loop Cooling - CLC) de Flygt est une solution de refroidissement interne isolée du liquide pompé, éliminant le risque de contamination du système de refroidissement pouvant entraîner la surchauffe du moteur.
Conçue pour les applications exigeantes d'eaux usées, la technologie Flygt CLC contribue à assurer un fonctionnement fiable, protège les composants critiques et offre un rendement de pompage de pointe dans une grande variété de conditions d'installations.
Prêt à parler à un expert ?
Pour en savoir plus, complétez le formulaire ci-dessous.
FAQ
Les systèmes de pompage à haut débit sont couramment utilisés dans les systèmes de collecte des eaux usées municipales, la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les inondations, le traitement de l'eau, les systèmes de prise d'eau brute, les systèmes de prise d'eau de mer, l'irrigation et les applications d'eau industrielle.
Les pompes centrifuges Flygt sont offertes avec des tailles de refoulement allant jusqu'à 800 mm (32 in), selon le type de roue et les exigences de l'application. Les pompes axiales à hélice Flygt sont offertes pour des diamètres de colonne de refoulement allant jusqu'à 1400 mm (56 in), tandis que les pompes à écoulement mixte Flygt sont offertes pour des diamètres de colonne de refoulement allant jusqu'à 1200 mm (48 in).
Le choix approprié de la taille de refoulement influe sur le rendement hydraulique, la consommation d'énergie, les coûts d'exploitation et l'efficacité globale du système. Des facteurs tels que les exigences de débit, la hauteur dynamique totale, les besoins futurs en capacité et l'infrastructure existante doivent tous être pris en compte lors de la sélection de la pompe.
L'entretien régulier aide à maximiser la fiabilité, à réduire les temps d'arrêt imprévus, à prolonger la durée de vie de l'équipement et à améliorer l'efficacité énergétique. Étant donné que les pompes à haut débit fonctionnent souvent dans des applications d'infrastructure critique, un entretien proactif peut aider à prévenir les défaillances coûteuses et les interruptions de service. Consultez le manuel d'installation, d'exploitation et d'entretien (IOM) de votre pompe pour connaître les intervalles d'inspection et de révision recommandés.
Oui, les systèmes de pompage Flygt sont fréquemment utilisés dans les projets de modernisation. Leur conception submersible compacte peut aider les services publics à moderniser les stations vieillissantes, à accroître la capacité de pompage et à améliorer le rendement opérationnel tout en minimisant les modifications des installations.
Avec un entretien et un service appropriés, les pompes Flygt à haut débit restent couramment en exploitation pendant 25 à 40 ans ou plus.
La technologie N de Flygt intègre une conception hydraulique brevetée autonettoyante qui aide à prévenir le colmatage tout en maintenant une efficacité soutenue élevée. Cette conception est particulièrement avantageuse dans les applications d'eaux usées où les lingettes, les chiffons et autres solides fibreux sont fréquents.
Le système de surveillance de pompes Flygt MAS 801 fournit des données de fonctionnement en temps réel, une surveillance des vibrations, une détection des fuites, une surveillance de la température, des alarmes et des diagnostics pour appuyer des stratégies d'entretien proactives.
La réduction des coûts de cycle de vie exige un équilibre entre l'efficacité de la pompe, la conception du système, la fiabilité, les exigences d'entretien et la consommation d'énergie. Xylem possède des décennies d'expertise en conception et en ingénierie de systèmes de pompage. Nous pouvons vous aider à prendre des décisions éclairées concernant la sélection, le dimensionnement des pompes et la conception des stations, en assurant les meilleures conditions d'écoulement possibles tout en minimisant la sédimentation et la taille de la station de pompage. Le soutien à la conception interne comprend l'analyse de la dynamique des fluides numérique (CFD), l'analyse transitoire, les essais sur modèles réduits et plus encore. Après l'installation, la mise en œuvre d'un programme d'entretien préventif peut réduire considérablement les coûts totaux de possession sur la durée de vie de la station.
Flygt combine des décennies d'expertise en pompage, une large base déquipements installée, des technologies hydrauliques avancées, un soutien en ingénierie d'application, des solutions de surveillance et un réseau complet de service après-vente pour aider les clients à obtenir un rendement de pompage fiable à long terme.