It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Les coûts d’exploitation d’une station de pompage réduits de 82 %

Les coûts d’exploitation d’une station de pompage réduits de 82 %

En Écosse, une station de pompage de grande taille a réduit ses coûts d’exploitation et sa consommation d’énergie de manière significative grâce à un audit énergétique et à une remise à neuf de ses équipements, menés à bien dans le cadre d’un contrat Xylem TotalCare. Ces solutions, qui permettront d’économiser chaque année environ 295 000 €, ont également reçu un trophée « Pump Industry Awards » pour l’année 2014 au Royaume Uni dans la catégorie « Contribution environnementale de l’année ». 

La station de pompage de South Balmossie s’avère cruciale pour l’environnement. En effet, elle fait partie d’un réseau de pompage qui s’étend à travers toute la ville de Dundee et ses environs en Écosse. La station, exploitée par Veolia Water pour le compte de son client Catchment Tay Ltd, perdait peu à peu toute fiabilité en raison de colmatages et les réparations n’étaient plus viables. 

La réputation de la station et du client, auprès des acteurs locaux environnementaux, était en jeu. Veolia Water, en collaboration avec Xylem, a lancé un projet destiné à apporter une solution technique au problème. 

Des économies en termes de coûts grâce à l’audit énergétique 

Un audit énergétique Xylem TotalCare a permis d’identifier une opportunité de réaliser des économies significatives en termes de coûts et d’améliorer considérablement les performances de la station. La solution proposée a été soumise au groupe Veolia, et approuvée du point de vue environnemental. 

Celui-ci constituait un véritable défi depuis sa phase de développement jusqu’à sa mise en œuvre étant donné que Veolia Water bénéficiait de peu d’expérience dans ce type de dispositif de pompage composé de grandes unités de pompes. Par conséquent, les experts de Xylem ont reçu le feu vert pour concevoir et installer le système. 

Les ingénieurs de Veolia et de Xylem ont travaillé en collaboration étroite pendant une période de trois mois pour mettre au point des installations fonctionnelles et viables, capables de donner les résultats attendus. 

La difficulté était d’autant plus grande que la station devait rester totalement opérationnelle pendant les travaux et que le délai d’achèvement du projet était fixé à deux semaines, pour la totalité de la réalisation, en raison du peu de temps qui restait avant l’ouverture de la période estivale. 

Il était essentiel que le projet soit une réussite car la station était sur le point de ne plus pouvoir fonctionner et des mesures drastiques étaient nécessaires pour éviter cela. Les exigences des clients, de l’Agence écossaise de protection de l’environnement et des autorités locales responsables de l’eau, ont été une autre source de pression dans le cadre de ce projet. La panne n’était pas envisageable. Finalement, grâce à l’excellente collaboration entre Xylem et Veolia, une solution répondant aux attentes de tout le monde a pu être mise en oeuvre. 

Une fiabilité accrue, une empreinte carbone réduite 

Xylem, en étroite collaboration avec Veolia, a su concevoir une installation viable et fonctionnelle qui apporte les résultats attendus. Non seulement cette solution a permis une réduction significative de la consommation d’énergie et des coûts d’exploitation de la station, mais elle a aussi augmenté sa fiabilité. 

Selon David White, Directeur Énergie à Xylem UK, « la station de South Balmossie fonctionne aujourd’hui de façon optimale avec une excellente capacité de gestion des matières fibreuses et des OPEX considérablement réduits. Globalement, nous avons aidé le client à faire baisser les coûts d’exploitation à South Balmossie de 82 %, une réduction massive ». 

Les problèmes ont été résolus grâce à l’installation de deux nouvelles pompes Flygt NT3400 à 250 kW associées à des unités de pilotage à fréquence variable, des relais de contrôle MAS Flygt ,des analyseurs de puissance et à un concept de contrôle amélioré par le biais du dispositif déjà existant du contrôleur programmable. 

Contribution environnementale de l’année 

Une analyse de la consommation d’énergie de la station de pompage avant et après l’installation a montré que les factures mensuelles pour l’énergie ont été réduites d’environ 4560 € (soit une baisse de 6 %). Globalement, les économies attendues par an s’élèvent à environ 295 000 €, c’est-à-dire une réduction totale des dépenses de 25 %, et la station a réduit son empreinte carbone de 14,2 tonnes par mois.

La réussite du projet a permis à Xylem de gagner le trophée de la « Contribution environnementale de l’année » aux « Pump Industry Awards » de l’année 2014 au Royaume Uni. Il s’agit de trophées qui récompensent les avancées les plus remarquables des acteurs clés du secteur des équipements de pompage au Royaume Uni.

par Simon