It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Neuf vidéos qui vont changer votre perception de l’eau

Neuf vidéos qui vont changer votre perception de l’eau

Nous sommes loin de comprendre complètement comment l’eau interagit avec le monde. Lorsque l’eau rencontre les produits chimiques, les ondes sonores, les animaux et les planètes, le résultat peut surprendre.

1. Eau + colorant alimentaire = dance des gouttes

Lorsque l’on mélange du colorant alimentaire à des gouttes d’eau, celles-ci bougent et réagissent les unes par rapport aux autres, comme si elles étaient vivantes. Des chercheurs de l’université Stanford viennent de découvrir pourquoi.


2. Eau + poussière = odeur de pluie

Le nez humain peut distinguer plus d’un billion d’odeurs différentes, y compris celle de la pluie. Découvrez comment la pluie dégage une odeur appelée pétrichor qui déclenche la ponte des poissons.


3. Eau + ondes sonores = lévitation

Vous pensiez que seul Harry Potter pouvait faire flotter des objets ? Des chercheurs de l’université de Clemson ont découvert comment utiliser des ondes sonores pour mettre une goutte d’eau en lévitation, et comment différentes fréquences peuvent lui donner une forme d’étoile. Ils espèrent que cette découverte permettra de trouver un moyen de dépolluer l’air.

4. Eau + bioplastique = autoréparation

Réparer des objets cassés peut s’avérer long et coûteux. Des chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie ont mis au point un plastique capable de se réparer lui-même grâce à une goutte d’eau. Ils espèrent qu’un jour, cela permettra de prolonger la durée de vie des implants médicaux et des câbles de fibre optique.

5. Eau + chasseur sous-marin = un déjeuner difficile à attraper

Comment l’eau interagit-elle avec des êtres humains, par exemple un homme plongeant à 20 mètres de profondeur, sans équipement de plongée, pour attraper un poisson ? Observez ce pêcheur bajau, des Philippines, repousser les limites de ce que nous croyions possible.

6. Eau + loups = modification du paysage

Lorsque les loups ont été réintroduits dans le parc national de Yellowstone en 1995, leur présence a fini par modifier le cours des rivières. Ce processus fascinant dans lequel une modification en haut de la chaîne alimentaire a un impact sur l’ensemble de l’écosystème s’appelle une cascade trophique.

7. Eau + baleines = modification du climat

La baisse du nombre de baleines dans les océans a également entraîné une diminution du poisson et du krill disponibles. Des études ont montré que les baleines mangent ces animaux, mais contribuent également à les maintenir en vie, et peuvent ainsi modifier l’ensemble du climat de la planète.


8. Eau + Mars = boue toxique, et peut-être de la vie ?

En septembre 2015, la NASA a annoncé avoir découvert de l’eau liquide sur Mars. Celle-ci crée une boue saumâtre et toxique qui pourrait abriter des formes de vie différentes de tout ce que l’on connaît.


9. Mars + un astronaute bloqué = eau

Dans le film Seul sur Mars, Matt Damon, qui joue le rôle d’un astronaute bloqué sur Mars, fabrique de l’eau à partir d’hydrogène et d’oxygène, avec l’équipement disponible dans son laboratoire. Le long métrage s’appuie en grande partie sur des données scientifiques réelles. Cette vidéo vous explique comment fabriquer de l’eau, au cas où vous vous retrouveriez un jour seul sur la planète rouge. Remarque : ce processus peut également entraîner des explosions.

 

by Simon