It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Intervention rapide de Xylem après la tempête de 2019 en Espagne

Intervention rapide de Xylem après la tempête de 2019 en Espagne

Le 12 septembre 2019, une énorme tempête a frappé la côte sud-est de l’Espagne, apportant dans certains endroits les précipitations les plus importantes enregistrées depuis 1917. À Ontinyent, au sud de Valence, il est tombé près de 300 mm de pluie en 24 heures. Après la tempête, Xylem a rapidement fourni à l’Unité militaire d’urgence espagnole les équipements nécessaires pour drainer des milliers de mètres cubes d’eau des bâtiments inondés.

La tempête a entraîné des ruptures de digues des rivières, des évacuations, des fermetures de routes ainsi que des dégâts conséquents dans les régions de Valence, d’Alicante, de Murcie et d’Almeria. Environ 3 500 personnes ont perdu leur maison. L’équipe locale de Xylem Rental a immédiatement proposé son expertise et ses services pour aider l’Unité militaire d’urgence à drainer les zones et les logements inondés.

L’Unité militaire d’urgence (Unidad Militar de Emergencias) est chargée de protéger la population en cas de catastrophe naturelle. Xylem a fourni 500 mètres de tuyau et cinq pompes submersibles Flygt (modèles 2660, 2140 et 2151) à l’unité. Celle-ci a pompé de l’eau en continu pendant six jours, drainant 25 000 mètres cubes d’eau de garages et de sous-sols inondés dans des immeubles résidentiels.

« C’est avec rapidité et professionnalisme que l’équipe de Xylem Rental a conseillé l’Unité militaire d’urgence sur la manière d’installer et de placer les équipements, explique le capitaine Miguel Ballesteros, chargé de la coordination des opérations d’urgence. Nous avons beaucoup apprécié le fait qu’un technicien soit présent en permanence pour participer à l’installation de connexions électriques délicates et s’assurer que les équipements fonctionnaient correctement. »
 
Dans la ville côtière de Los Alcazares, l’unité a également utilisé trois pompes Godwin HL250M et plusieurs pompes Flygt 2660 pour pomper l’eau de différents bâtiments et parkings. Les produits Xylem ont permis de drainer des parkings 20 000 mètres cubes d’eau par jour pendant deux jours.

Autre conséquence de la tempête : de larges zones de Los Alcazares étaient couvertes de boue. Le conseil municipal a demandé à tous les citoyens de collaborer pour acheminer des produits de nettoyage vers les quartiers et les maisons qui avaient été entièrement inondés et détruits. Dans les zones touchées par la catastrophe, les produits n’étaient plus disponibles dans les supermarchés et les magasins, c’est pourquoi l’équipe locale de Xylem a immédiatement répondu à cet appel.

« Nous avons compris que nous devions rapidement agir et soutenir la population locale, explique Elena Aguilera, responsable de la communication chez Xylem. C’est ce que nous avons fait. Nous avons réuni tous les produits de nettoyage nécessaires, par exemple, des serpillères, des seaux et des brosses, et nous les avons acheminés vers la mairie. Il a fallu moins de 24 heures pour atteindre les zones touchées. »

L’équipe de secours chargée de distribuer les produits de nettoyage a énormément apprécié l’aide apportée par l’équipe de Xylem.

« On ne vous remerciera jamais assez d’être venus à notre aide et d’avoir soutenu la population en cette période difficile », affirme Manuel Durán, coordinateur de l’unité de la protection civile.

Juan Miguel García Canovas, technico-commercial, et Maria José Iguaz, directrice générale et coordinatrice des ressources humaines chez Xylem, championne Xylem Watermark, étaient également membres de l’équipe d’intervention.