It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
3 exemples de la façon dont la technologie Xylem aide l’Inde à résoudre les problèmes liés à l’eau

3 exemples de la façon dont la technologie Xylem aide l’Inde à résoudre les problèmes liés à l’eau

Ces solutions permettent à l’industrie et aux municipalités de relever les défis de la pénurie d’eau, de l’accessibilité financière à l’eau, de l’efficacité énergétique et de la conformité aux réglementations.

Alors que les difficultés liées à l’eau prennent de l’ampleur en Inde, Xylem se consacre encore davantage à ses clients et simplifie l’adoption de solutions avancées pour les services d’utilité publique, les municipalités et les utilisateurs commerciaux de l’eau dans tout le pays. Au début de l’année, Xylem Inde a inauguré deux installations ultramodernes à Vadodara et à Chennai. Ces nouvelles installations permettront à un plus grand nombre de clients de Xylem de s’informer sur les technologies de l’eau innovantes et pratiques mais également d’explorer les moyens de les utiliser dans leurs entreprises et leurs collectivités.

Xylem continue par ailleurs à apporter des résultats tangibles aux exploitants municipaux et commerciaux du secteur de l’eau dans toute l’Inde, en travaillant en partenariat avec les clients pour relever les défis les plus difficiles en matière d’eau. Les trois cas suivants montrent comment les solutions de Xylem peuvent faire la différence :

1. Permettre à Chennai pour donner le tempo de la réutilisation de l’eau

La ville de Chennai est constamment confrontée à une grave pénurie d’eau en raison de l’urbanisation rapide, de l’augmentation de la population, de l’irrégularité des précipitations et de la forte demande industrielle, notamment dans les secteurs de l’électronique, du textile et de l’industrie manufacturière. Les aquifères de la ville s’épuisent en raison de la nécessité d’utiliser les eaux souterraines pour répondre aux besoins croissants de l’industrie.

Pour faire face à cette situation, le Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB) a construit une installation de traitement tertiaire par osmose inverse (TTRO) capable de traiter et de recycler 45 millions de litres d’eaux usées par jour. L’objectif principal de la nouvelle station est de fournir à l’industrie locale une autre source d’eau afin de protéger les ressources en eau douce, de réduire la pression sur les réserves d’eau de la ville, de réduire la pollution et de garantir aux industriels un approvisionnement constant en eau propre pour la production.

Construite par IDE et WABAG, cette installation ultramoderne est une des usines de réutilisation de l’eau les plus grandes et les plus avancées sur le plan technologique en Inde.

Xylem a été choisi pour fournir trois systèmes d’ozonisation fiables, sans produits chimiques et respectueux de l’environnement. Les solutions d’ozonisation installées permettent de fournir de l’eau désinfectée aux zones industrielles tout en ne laissant aucun sous-produit dangereux dans l’eau ou l’environnement, ce qui permet à la collectivité d’économiser 16 millions de mètres cubes d’eau douce par an. Avec la construction de cette installation, Chennai est devenue la première ville indienne à réutiliser plus de 20 % de ses eaux usées traitées.

2. Aider les centres de données indiens à améliorer leur efficacité énergétique et leur rentabilité

Xylem Inde joue un rôle clé en soutenant les utilisateurs commerciaux de l’eau dans le pays. Xylem s’associe à de nombreux centres de données de premier plan essentiels à la révolution numérique de l’Inde, en leur fournissant des solutions de pompage avancées et intelligentes pour les aider à améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité.

C’est le cas à Mumbai, où un grand centre de données spécialisé en informatique dématérialisée recherchait des pompes à haut rendement énergétique pour son système d’eau de refroidissement afin de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, tout en réalisant des économies. Le client a choisi la solution de pompage de Xylem pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, comprenant notre pompe à aspiration en bout 1510, la pompe verticale monocellulaire en ligne GLC et le groupe de surpression hydro-pneumatique à vitesse fixe.

Xylem a également fourni un panneau de commande à vitesse variable Powersav, qui module la pression de refoulement de la pompe en fonction des besoins variables afin d’optimiser et d’améliorer l’efficacité de la pompe.

En conséquence, le client a réduit sa consommation d’énergie en optimisant les performances hydrauliques et réduit les émissions de CO2. En outre, il a réalisé davantage d’économies en augmentant la durée de vie de la pompe et en réduisant les coûts de maintenance.

3. Partenariat avec un client de l’industrie manufacturière pour respecter la réglementation

Un important fabricant de diamants cultivés en laboratoire avait besoin d’aide pour répondre aux normes de circulation de l’eau de refroidissement pour ses opérations à Gujarat, en Inde. Le processus de formation du diamant nécessite des températures élevées, qui peuvent entraîner une surchauffe de l’équipement, avec pour conséquence une perte de contrôle du processus de croissance et des dommages à l’équipement. Les refroidisseurs d’eau jouent un rôle crucial dans la gestion de la température de la chambre de croissance du diamant tout au long du processus de croissance.

Pour répondre aux besoins du client, Xylem et son partenaire, Vatten Technology, ont fourni plus de 130 pompes multicellulaires horizontales Xylem Lowara (pompes eHM) dotées d’Hydrovar, un variateur de fréquence à contrôleur intelligent qui permet de réaliser des économies d’énergie et d’assurer un fonctionnement efficace de la pompe, ainsi que 50 pompes d’aspiration en bout Xylem B&G.

Choisir les pompes Xylem, qui offrent une hydraulique de pointe et le meilleur rendement de leur catégorie, présente de nombreux avantages, notamment une installation facile, une durée de vie prolongée de la pompe, des performances hydrauliques optimisées et une réduction des coûts et du temps de maintenance.

Résultat : Les pompes de Xylem ont aidé le client à répondre à ses besoins en matière de circulation d’eau de refroidissement sur le site. De plus, le contrôleur intelligent de la pompe a permis de réduire de 30 % la consommation d’énergie globale de l’usine. 

En savoir plus sur les solutions de pointe pour l’eau de Xylem.