It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Solutions DAF en location

Louez des unités de Flottation à Air Dissous (DAF) et des systèmes sur mesure auprès de nos experts DAF locaux.

Louez un système DAF pour le traitement des eaux usées rapidement et simplement.

Louer un système de Flottation à Air Dissous (DAF) pour le traitement des eaux usées est simple et efficace. Nos solutions DAF sont conçues pour répondre à vos besoins temporaires de traitement, qu’il s’agisse d’une location de courte durée ou d’un contrat à long terme.

Pour les installations nécessitant des systèmes de flottation fermés sans oxygène afin d’éviter les risques de combustion, nous proposons des solutions de Flottation à l’Azote Dissous (DNF) pour de nombreuses applications similaires à celles indiquées ci-dessous, notamment le raffinage, le pétrole et le gaz, l’industrie chimique et bien d’autres.

Systèmes complets DAF pour le traitement des eaux usées

Nos solutions étendues de traitement des eaux usées par systèmes DAF peuvent inclure:

  • Unités DAF pour le traitement des eaux usées
  • Cuves de mélange et cuves de répartition
  • Pompes et convoyeurs
  • Clarificateurs mobiles
  • Passerelles et autres équipements nécessaires

Nous fournissons une estimation du projet sous 24 heures et pouvons expédier rapidement votre système DAF selon les conditions convenues.

Secteurs d’activité que nous desservons

Nos solutions DAF (ou DNF) en location répondent aux besoins d’un large éventail d’industries, notamment :

  • Industrie chimique – Traitement temporaire des eaux usées
  • Agroalimentaire et boissons – Traitement des eaux de process et des eaux usées
  • Fracturation hydraulique et exploitation minière – Traitement des eaux industrielles
  • Pétrole et gaz – Traitement des eaux de production et des eaux usées
  • Production d’énergie – Assistance pour les opérations de maintenance planifiées et solutions temporaires
  • Raffinage – Traitement des eaux usées de raffinerie, arrêts d’unités et maintenance programmée
  • Arrêts d’installations, maintenance imprévue et solutions temporaires
  • Traitement municipal de l’eau – Gestion des proliférations d’algues et remplacement de clarificateurs

Autres industries – Applications où un système DAF ou DNF remplace un clarificateur pendant les opérations de maintenance

Caractéristiques de nos unités DAF pour le traitement des eaux usées

Nos unités DAF assurent un traitement efficace des eaux usées grâce à :

  • Trois modèles DAF : RT-50, RT-100 et RT-240 (débits de 100 à 1 000 GPM)
  • Construction robuste en acier inoxydable
  • Tube de floculation intégré pour une meilleure séparation
  • Armoire de commande pré-câblée pour une mise en service rapide
  • Assistance continue pendant toute la durée de la location
  • Fonctionnement simple : il suffit de raccorder le système aux lignes de process et à l’alimentation électrique

Systèmes étendus de traitement de l’eau DAF disponibles

Pour une solution complète de traitement des eaux usées par DAF, nous proposons :

  • Mixer tanks & weir tanks
  • Pumps & conveyors
  • Mobile clarifiers
  • Catwalks & accessories

Renseignez-vous sur notre système mobile MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Il complète le système DAF en réalisant un traitement biologique supplémentaire grâce à un biofilm. Idéal pour les solutions temporaires ou les applications nécessitant une faible emprise au sol.

Quels que soient vos besoins, nos systèmes DAF garantissent un traitement efficace des eaux usées et une haute qualité de l’effluent traité.