It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes pour eau de laboratoire

LaboStar® RO DI

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

La série LaboStar® RO DI produit de l’eau de haute qualité avec une très faible consommation d’énergie.

L’utilisation de membranes « basse énergie » permet un fonctionnement très efficace et économique. Tous les systèmes LaboStar​® RO DI sont équipés d’un réservoir de stockage intégré de 7 litres. L’eau pure est recueillie dans le réservoir et recirculée au moyen d’une pompe intégrée.

Le système LaboStar® RO DI est équipé d’une cartouche DI finale. Cette cartouche polit l’eau RO en une eau de qualité Type II <0,1 µS/cm. L’appareil comprend deux orifices d’extraction : l’eau peut être extraite sous pression à partir du distributeur au point d’utilisation ou de la sortie située à l’arrière de l’appareil.

En option, il est possible d’utiliser un filtre stérile chargé de 0,2 µm pour éliminer les bactéries et les endotoxines. Un filtre stérile non-chargé de 0,2 µm est également disponible. La capacité du réservoir de stockage, qui est de 7 litres, peut être augmentée à l’aide d’un réservoir supplémentaire de 30 ou 60 litres.

Les systèmes LaboStar(R) RO DI sont livrés avec le premier jeu de tous les modules et filtres nécessaires à une mise en service immédiate.

  • Raccord au réseau municipal d’eau potable
  • Réservoir de stockage intégré de 7 litres
  • Circulation de l’eau pure dans la tête de distribution
  • Distribution facile de l’eau à l’aide d’un distributeur de point d’utilisation pratique
  • Filtre stérile de 0,2 µm avec ou sans rétention d’endotoxines disponible en option
  • Mode de fonctionnement super-silencieux
  • Désinfection rapide et simple
  • Surveillance de la conductivité de l’eau d’osmose inverse et DI
  • Changement facile des modules grâce à des raccords rapides

  • Changement simple des modules grâce à un accouplement rapide
  • Rapport d’entretien/maintenance
  • L’étendue de la livraison comprend les consommables
  • Fabriqué en Allemagne