It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Underdrains

Retenue de milieu filtrant I.M.S 200

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Convient aux usines d’eau potable et aux usines de dessalement
  • Assure une distribution régulière du lavage à contre-courant pour nettoyer le milieu filtrant en profondeur
  • Une hauteur d’entraînement plus importante prolonge le fonctionnement du filtre
  • Minimise les coûts de construction en réduisant l’encombrement vertical de 11-14 pouces (28-35 cm) en éliminant le gravier de support pour une profondeur de milieu identique dans un espace vertical inférieur
  • Une conception matérielle rigide réduit la flexion et supporte des pressions pouvant aller jusqu’à 15 psi
  • Les logements moulés par injection avec une précision de 0,2 mm peuvent accueillir des éléments d’une taille aussi faible que 450 microns

Conçus pour améliorer l’efficacité et la fiabilité

Faisant partie du système de filtrage complet Leopold FilterWorx®, la retenue de milieu filtrant I.M.S® 200 est compatible avec tous les drains souterrains Leopold et s’avère être une option plus efficace que l’utilisation de gravier de support dans la plupart des applications. Grâce à sa construction rigide et à ses logements moulés par injection fabriqués avec précision, les logements de 0,2 mm offrent une distribution uniforme de l'air et de l'eau, tout en empêchant le passage du sable et des éléments de moins de 450 microns (0,45 mm) à travers les logements des drains souterrains, et donc leur colmatage.

La retenue de milieu filtrant I.M.S 200 est conçue pour permettre plus d’expansion du milieu plus facile afin d’améliorer le lavage à contre-courant et la distribution de l’air et de l’eau, pour éliminer les zones mortes et prolonger la durée de fonctionnement des filtres pour un milieu plus propre. En instance de brevet, les déflecteurs au fond de la plaque sont conçus pour éviter que l’air ne se déplace vers les extrémités supérieures des plaques de diffusion.

Les planchers de filtre I.M.S® remplacent jusqu’à 36 cm (14 po) de gravier support, ce qui permet de conserver la même profondeur du milieu dans un espace moins vertical et de prolonger la durée du rétro-lavage air/eau.

Flexibilité, accessibilité et performances

Les retenues de milieu filtrant I.M.S. 200 ne se contentent pas d’offrir une performance exceptionnelle sans souci, mais apportent également une multitude d’autres avantages, notamment une réduction des dépenses en capital grâce à leur simplicité d’utilisation et potentiellement un plus faible encombrement vertical, une réduction des dépenses d’exploitation grâce à une utilisation plus longue des filtres en consommant moins d’eau et d’énergie, et la performance du produit sur une période plus longue.

En tant que composant du système de filtration complet Leopold Filterworx, elles sont compatibles avec tous les drains souterrains Leopold. Les retenues de milieu I.M.S. sont installées en usine sur les drains souterrains Leopold pour faire gagner du temps et de la main-d’œuvre lors de l’installation.

 

Specifications