It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

VT TOC

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Présentation de la dernière gamme d’UV basse pression conçue pour un traitement efficace de l’eau industrielle dans toute une série d’applications. Des systèmes de réduction du carbone organique total (TOC) par UV de grande qualité, offrant à la fois hautes performances et flexibilité opérationnelle.

  • Spécifications exigeantes exploitant des composants technologiques de dernière génération
  • Systèmes aisément configurables selon les besoins spécifiques afin de faciliter l’intégration
  • Maintenance facilitée avec des dispositifs de sécurité intégrés permettant de réduire les temps d’arrêt

La gamme VX d’Evoqua est conçue pour assurer une réduction efficace du TOC dans les procédés UPW des secteurs de l’électronique et de l’énergie.

Grâce aux derniers systèmes de contrôle de puissance variable et au contrôleur Spectra 3, les clients bénéficient des avantages liés à l’adaptation de la puissance de sortie aux exigences de l’application, et à la possibilité d’accéder à distance aux données de performance, afin de maximiser l’efficacité opérationnelle.

  • Conçu pour les applications industrielles, le système VT TOC assure un traitement efficace et économique dans une variété de processus
  • Augmentation de la production et des temps de fonctionnement : maintenance simple et rapide pour une sécurité et une productivité accrues
  • Faible coût de possession grâce à la réduction des coûts d’installation et des temps de maintenance
  • Systèmes haute efficacité garantissant la qualité de l’eau
  • Avantages liés à la configuration TwistLok™ de la lampe,* au capteur UV 254 calibré par le NIST et au système de commande Spectra 3

* En instance de brevet dans certains pays

  • Solution de désinfection aux UV, sans produit chimique
  • Lampes haute performance, réduction du TOC 185 nm
  • Contrôle efficace et renforcé de la puissance
  • Système de commande Spectra 3 et communication BMS ou SCADA
  • Design de lampe TwistLok™ pour une maintenance simple, rapide et sécurisée
  • Joint quartz clampé en V facilitant et garantissant l’étanchéité

  • Options configurables permettant de répondre aux besoins spécifiques
  • Installation et intégration flexibles
  • Consommation d’énergie réduite de 40% grâce à la puissance variable
  • Pièces de rechange standardisées, signifiant moins de stocks et un remplacement rapide
  • Appli web permettant le monitoring à distance du système