It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Système de désinfection UV Série Aquada

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Système UV compact à faible coût adapté aux applications de désinfection de l’eau dans les réseaux des bâtiments d’habitation, commerciaux et industriels 
  • Débit maximal : 10 m³/h
  • Décliné en 5 dimensions différentes comportant chacune 3 variations
  • de faibles coûts d’exploitation ;
  • Simplicité d’entretien et de nettoyage 
  • Exploitation possible dans les réseaux du monde entier

Compact, polyvalent et efficace

Grâce à sa simplicité d’utilisation, à ses faibles coûts d’investissement et d’exploitation, ainsi qu’à ses diverses utilisations dans les bâtiments d’habitation, de loisirs et industriels, l’Aquada est le modèle idéal d’introduction à la désinfection UV respectueux de l’environnement.

Le système UV Aquada convient à tous les réseaux dans lesquels l’eau est prise à sa source, et lorsque la qualité des réseaux publics ne répond pas aux exigences imposées. Il peut aussi être utilisé dans les stations de traitement résidentielles pour la désinfection de l’eau. De même dans les écoles, les restaurants, les campings, les fermes, les entreprises, les hôtels, les hôpitaux, les yachts, les piscines privées, les fontaines, les parcs aquatiques, les véhicules récréatifs, etc. 

La lampe basse pression centrale d’Aquada, située dans la chambre d’acier de qualité, garantit que la dose d’UV adéquate soit administrée pour une désinfection efficace. L’alimentation électrique développée pour le système Aquada permet de l’utiliser dans tous les réseaux du monde entier. L’alimentation électrique et l’appareil de commande des UV garantissent une exploitation fluide et optimale.

Les systèmes UV d’Aquada peuvent s’intégrer très facilement dans les réseaux de conduites d’eau. Les lampes UV ont une durée de vie d’au moins un an et se remplacent facilement. Ces lampes et les gaines en quartz peuvent être assemblées ou séparées sans outils. 

Le système UV Aquada consomme autant d’énergie qu’une ampoule standard (35 à 85 watts). 

Options du système Aquada hautement personnalisées

On peut choisir entre trois systèmes UV Aquada : Altima, Proxima et Maxima. Ces trois systèmes sont disponibles en cinq dimensions différentes et répondent à toutes vos attentes (réseau privé, collectif ou industriel).