It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Analyseurs et régulateurs

Contrôleur de procédé SFC PC

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

La série SFC d'analyseurs et de contrôleurs est abandonnée et n'est plus disponible à la vente. Des services limités et une assistance en matière de pièces de rechange seront fournis jusqu'au 22 janvier 2028.

Le système de contrôle de procédé SFC PC de Wallace & Tiernan® est spécialement conçu pour le contrôle automatique de la désinfection, de la déchloration et des apports de produits chimiques dans les applications de conditionnement de l’eau ou de procédés industriels.

Grâce à la technologie de la logique floue, la combinaison du contrôle de la boucle avec le débit et l’accès à la variable contrôlée du procédé (par exemple, le chlore) permet d’améliorer considérablement le contrôle. Le système PC SFC enregistre en permanence ses réactions aux écarts de contrôle et utilise ces données comme base pour les contrôles futurs, ce qui permet d’équilibrer de manière optimale les variables de contrôle avec le débit et les paramètres de contrôle.

Généralement utilisé comme contrôleur de points de consigne, le système SFC PC permet de contrôler avec précision les équipements d’alimentation en gaz, ainsi que les pompes doseuses de produits chimiques.

  • Choix de quatre modes de contrôle sélectionnables sur le terrain, notamment le contrôle optimisé du procédé et le contrôle adaptatif
  • Peut être combiné avec une cellule de mesure de débit appropriée comme un seul ensemble analyseur/contrôleur
  • Affichage graphique de tous les paramètres et variables du procédé
  • Navigation intuitive dans le menu pour une utilisation facile
  • Relais d’alarme configurables par l’utilisateur pour chacune des 16 conditions différentes
  • Entrées et sorties isolées galvaniquement

Specifications