It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Analyseurs et régulateurs

Système Rivo™ I - Municipalités et industries Analyseur de la qualité de l’eau

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Nos analyseurs de dernière génération transforment la mesure et le contrôle du traitement de l’eau dans l’industrie et les réseaux d’eau potable.

  • Technologie de pointe avec des capacités numériques étendues.
  • Efficacité accrue grâce à une analyse et un contrôle plus précis de la qualité de l’eau.
  • Configuration aisée pour mieux répondre aux besoins spécifiques.

Le système Rivo™ d’Evoqua est le premier d’une gamme d’analyseurs et de systèmes de contrôle qui marque une évolution majeure dans le traitement de l’eau. Il fournit des informations précieuses et améliore le contrôle de la qualité de l’eau, de la conformité, de la sécurité et de l’efficacité.

Les systèmes Rivo permettent de contrôler différents paramètres de traitement en temps réel, minimisant les coûts de produits chimiques et améliorant la sécurité et la précision des dosages. Grâce à des commandes réactives et intelligentes, le système est simple à configurer et à utiliser, et s’intègre sans problème aux équipements de traitement de l’eau, permettant aux exploitants de gérer leurs installations à partir d’une plateforme unique.

Constituant une solution modulaire prête à l’emploi, les systèmes Rivo offrent une flexibilité opérationnelle pour mieux s’adapter à l’évolution de vos besoins.

  • Contrôle du dosage et des paramètres clés de la qualité de l’eau
  • Composants logiciels configurables
  • Ports de connexion flexibles pour les modules Rivo™ Flex IO
  • E/S de processus pour des traitements de l’eau spécifiques
  • Monitoring à distance et alertes proactives pour une gestion multisite
  • Écran tactile intuitif et haute résolution
  • Principes de mesures vérifiés pour les différents marchés mondiaux
  • Sauvegarde des données en mémoire
  • Capacités d’interfaçage étendues à différents protocoles de communication
  • Certification CE UK CE, RCM, CSA

  • Configuration et gestion aisées des données pour un contrôle optimal de la qualité de l’eau
  • Assistance à la mise en conformité pour répondre aux réglementations en matière de désinfection
  • Faible coût de possession grâce à la facilité de maintenance et d’utilisation
  • Procédures de sécurité éprouvées pour une exploitation sécurisée
  • Processus optimisés par l’intégration de la technologie de mesure des cellules d’écoulement d’Evoqua
  • Intégration de capteurs accrédités par Evoqua et de fournisseurs tiers

Municipalités
  • Eau potable
  • Eaux usées
Industries
  • Eaux de process pour l’aquaculture
  • Les tours de refroidissement
  • L’agroalimentaire
  • La microélectronique
  • L’industrie pharmaceutique