It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Solutions de traitement d'eaux pluviales

Retour à la page d'accueil des eaux pluviales
Water stream flowing out the underground tunnel into the Lybid river in Kyiv.

Les centrales électriques, les sites miniers et autres grandes installations ou opérations doivent souvent traiter les eaux pluviales générées sur leur sites.   Le ruissellement provenant de ces installations peut contenir divers  contaminants, notamment de l'arsenic provenant du ruissellement des dépôts  de charbon, ainsi que du mercure, du sélénium, des métaux et d'autres polluants issus de divers procédés, qui doivent être traités afin de respecter les exigences réglementaire avant le rejet des eaux dans l'environnement. 

Xylem possède des décennies d'expérience dans le traitement de l'eau et des eaux usées, y compris les eaux pluviales.Les caractéristiques chimiques de l'eau déterminera le type de traitement utilisé, cependant nos solutions peuvent inclure diverses technologies, notamment  la clarification, le charbon actif granulaire (CAG), les résines,  les solutions à membrane, le traitement biologique et d'autres solutions qui répondront aux objectifs de traitement.

 Xylem offre également des solutions d'intervention d'urgence et de traitement mobile  lorsque des besoins immédiats en gestion de l'eau surviennent.   Nos équipes peuvent déployer rapidement des  solutions de pompage et de transport de l'eau adaptées  pour détourner  l'eau  des zones à risques, protéger le personnel et sécuriser les infrastructures lors de situations critiques. 

 Ces systèmes temporaires peuvent également être mis en place de manière préventive  avant les périodes de risque accru ou les événements  météorologiques saisonniers  afin d'assurer la conformité des rejets et de maintenir la continuité des opérations.  Nos services de traitement de l'eau peuvent également être combinés avec des programmes d'entretien  des conduites, à des ententes de maintenance et à d'autres interventions planifiées pour offrir une soulution complète et coordonnée.

Xylem offre des options adaptées à chaque application, soutenues  par un vaste réseau de service et d'expertise. Les données en temps réel, les outils de  surveillance et les capacités de prévision renforcent la performance des systèmes en permettant  une prise de décision plus proactive face à l'évolution des conditions météorologiques et hydraulique. Il en résulte une meilleure visibilité sur l'ensemble du réseau,  optimise l'utilisation des infrastructures existantes et améliore la  préparation des exploitants, tant pour les opérations quotidiennes  que pour les événements pluvieux et les situations exceptionnelles.

Foire aux questions

Les solutions de traitement d'eaux  pluviales éliminent les polluants tels que les sédiments, les huiles, les métaux lourds, les nutriments et d'autres contaminants avant que le ruissellement ne soit déversé dans les cours d'eau naturels. Cela aide à protéger les écosystèmes aquatiques et à soutenir la conformité environnementale.

Les exigences de traitement eaux pluviales varient en fonction de la nature et de la concentration des  contaminants présents. Parmi les solutions couramment utilisées figurent  la désinfection par rayonnement UV pour inactiver les agents pathogènes lors des épisodes  de débordement de réseau unitaire, les médias adsorbants spécialisés — tels que  l'organo-argile et le charbon actif — pour l'élimination des hydrocarbures et des  métaux lourds ainsi que les procédés de  filtration destinés à réduire les matière en suspension et la turbidité. Les systèmes  de traitement modulaires et montés sur cuve offrent une grande flexibilité  de déploiement et  peuvent être rapidement mobilisées pour répondre à des besoins urgents de conformité. Par exemple,  une raffinerie du sud de la Californie a rétabli sa conformité aux exigences  de rejet d'eaux  pluviales du NPDES en  seulement cinq jours grâce à la mise en oeuvre d'une solution   de traitement sur cuve de Xylem.

Demande d’informations supplémentaires

Contactez Xylem pour des informations supplémentaires sur des solutions disponibles.