It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Retrouvez Xylem au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau !

29 janvier – 30 janvier, 2020  09:45 AM – 06:00 PM
Retrouvez Xylem au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau !

Xylem, leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, vous donne rendez-vous les 29 et 30 janvier 2020 au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, salon réunissant de nombreux partenaires institutionnels et privés dans le domaine de l’eau. Rendez-vous au Parc des Expositions de Rennes (La Haie Gautrais CS 27 211 - 35172 BRUZ Cedex), sur notre stand 228 – Hall 5 !

Au programme :

  • Echanges privilégiés avec nos experts
  • Un maillot Manchester City dédicacé à remporter
  • Une dégustation sur le thème de la Bretagne

Venez y découvrir nos produits phares :

Station TOP : Nos stations TOP répondent aux différents besoins de collecte, de relevage et de refoulement des eaux usées et pluviales. Elles sont équipées d'un fond TOP autonettoyant ultra performant breveté. Haute performance des pompes 3000 équipées de la technologie roue N. Elle intègre aussi les nouveaux systèmes de pompage intelligent Concertor, qui allient haute performance et gain énergétique.

Flygt NX 3069 : brevetée et caractérisée par une roue autonettoyante, les pompes Flygt N garantisse un rendement élevé. Elles permettent de réduire vos factures énergétiques et de limiter les coûts d'entretien imprévus.

Flygt Concertor : le premier système de pompage des eaux usées au monde avec une intelligence intégrée.

Sanitaire TurboLIGHT : turbocompresseur permettant de réduire la consommation énergétique en améliorant l’efficacité du système de production d’air. Sanitaire TurboLIGHT est prêt à l'emploi, peu encombrant, simple à installer et à utiliser. Il nécessite, en outre, très peu de maintenance.

E-MP : pompe multicellulaire robuste et fiable pour toutes les applications haute pression. Elle est la solution destinée aux clients industriels, des services publics, de l’agriculture et des services de construction.

La technologie Smartball® de Pure Technologies repose sur une petite balle qui permet d’identifier les fuites de façon très précise sur de longues distances en circulant dans les canalisations sous pression à partir du DN 200 : tout ceci en un seul déploiement et sans interrompre le fonctionnement normal de la canalisation.

PipeDiver de Pure Technologies est un outil d’évaluation de l’état des conduites. Il s’agit d’un équipement polyvalent qui se déplace dans les conduites avec le courant et dispose de capteurs électromagnétiques qui repèrent et localisent les premiers indicateurs de défaillance des conduites.

Au plaisir de vous accueillir sur notre stand ! 
L’équipe Xylem France