SmartBall fournit des données précises sur l’état et l’emplacement des canalisations, ce qui aide les services publics à traiter les pertes d’eau, à prévenir les pannes et à prendre des décisions éclairées en matière de réhabilitation et de gestion.
SmartBall est un outil d’inspection en ligne conçu pour évaluer le réseau de transmission d’eau et le réseau d’évacuation de tout matériau. Il simplifie l’inspection en fournissant des informations fiables et fiables sur l’état et l’emplacement des équipements sans perturber les opérations.
En une seule opération, SmartBall collecte des données sur les fuites et les poches de gaz, ainsi que sur l’alignement et la pression des canalisations. L’outil est équipé d’un capteur acoustique très sensible capable de détecter les fuites de la taille d’un trou de pin. La détection précoce des fuites aide les services publics à réduire les pertes d’eau et à éviter les défaillances coûteuses des canalisations. SmartBall identifie également les poches de gaz, qui peuvent entraîner des perturbations de débit et une corrosion interne du sulfure d’hydrogène dans le réseau électrique.
Les capacités de nouvelle génération de SmartBall comprennent le profilage complet de la pression et la cartographie XYZ. L’outil offre une précision spatiale inégalée avec une unité de mesure inertielle de qualité tactique et un mouvement de roulement breveté. Les données de pression permettent également aux analystes d’identifier des restrictions de débit importantes et d’évaluer la profondeur de couverture.
Grâce à l’analyse automatisée, les résultats préliminaires de l’inspection sont disponibles en une journée, ce qui permet aux équipes d’enquêter sur les fuites à haut risque tout en restant sur le terrain. Après une analyse complète, les services publics reçoivent des résultats prêts à prendre des décisions sur le portail web PipeView, ce qui facilite la visualisation, la hiérarchisation et la réponse aux menaces de pipeline. À partir de là, les équipes des services publics peuvent interagir avec les données d’inspection et les intégrer directement dans les flux de travail de gestion des équipements. Les feuilles de travail permettent aux équipes de localiser et de traiter avec précision les problèmes de maintenance immédiate. La localisation précise de ces menaces minimise l’étendue des excavations, réduit le temps de réparation et réduit les perturbations de la communauté.
Les services publics reçoivent également des cartes de pipeline 3D précises qui identifient les conflits avec les plans d'enregistrement existants. Des enregistrements précis aident les services publics à éviter les coups accidentels, protégeant ainsi les travailleurs et prévenant les dommages aux canalisations. La cartographie avancée permet également aux communautés de planifier efficacement les travaux souterrains tout en garantissant la conformité aux normes réglementaires.
SmartBall est conçu pour un déploiement efficace dans les pipelines en direct, en recueillant des données sans perturber les opérations ou le service de l’eau. Cela élimine le besoin d’arrêts, de dérivations ou d’excavations importantes. L’outil peut être lancé et extrait par des points d’accès existants, parcourir de longues distances en une seule exécution et parcourir facilement les fonctions de la canalisation. Le suivi actif tout au long de l’inspection assure une visibilité continue pour éviter la perte ou le blocage d’outils et pour permettre un reporting précis de l’emplacement.
Xylem combine l’échelle et l’expertise d’un fournisseur de services mondial avec la réactivité et la fiabilité d’un partenaire local. Avec plus de 12 400 miles (20 000 kilomètres) d’inspections SmartBall au cours des deux dernières décennies, nous apportons une expertise opérationnelle approfondie à chaque déploiement. Des normes de sécurité rigoureuses, une planification détaillée et des protocoles stricts de protection de la qualité de l’eau permettent de protéger les personnes, les infrastructures et la qualité de l’eau à chaque étape.