It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Condition Assessment

Sahara® – Plateforme d’inspection en ligne par câble

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Localise les très petites fuites et poches d’air en temps réel avec une précision sous-métrique
  • Idéal pour les réseaux de canalisations complexes nécessitant un contrôle de précision et une précision de localisation
  • Facile à déployer grâce aux accessoires existants de canalisations de DN 50 mm et plus
  • Peut être déployé dans des conditions sans écoulement
  • La cartographie en temps réel confirme le tracé et localise les acccessoires de la canalisation
  • Capture en direct de l’intérieur de la canalisation

Plusieurs points de données exploitables en un seul déploiement

En détectant les fuites et les poches d’air, en confirmant le tracé des canalisations et en effectuant une inspection visuelle interne, la plateforme Sahara® est un ajout précieux à un programme proactif de gestion des canalisations.

La plateforme Sahara est un outil d’inspection par câble permettant d'évaluer l'état des conduites d’eau sous pression de DN 150 mm et plus. La plateforme détecte les fuites et les poches d’air, capture des vidéos en direct et cartographie les canalisations en un seul déploiement sans perturber le service régulier. Grâce à ces renseignements sur l’état des conduites, les propriétaires de canalisations peuvent prendre des décisions éclairées en matière de réhabilitation et de gestion au cas par cas, tronçon par tronçon. 

Excellence opérationnelle, expérience de la prestation et informations exploitables

La plateforme Sahara est un outil connecté qui permet aux exploitants de canalisations de contrôler étroitement les fuites, les poches d’air, le tracé des canalisations et d’autres défauts visuels dans des réseaux complexes.  

Détection des fuites et des poches d’air — Le capteur acoustique très sensible de la plateforme peut détecter les fuites minuscules sur n’importe quel matériau de canalisation. Ce capteur identifie également le bruit de l’air emprisonné, qui peut nuire au débit de la canalisation et amplifier les effets des phénomènes de pression transitoire.

Cartographie — La plateforme Sahara peut localiser la canalisation avec une précision sous-métrique, en fournissant des coordonnées du système de positionnement mondial (GPS) pour les points d’intérêt. Cette plateforme peut également générer une vue en plan des canalisations dont le tracé est inconnu en localisant la canalisation au niveau de points, d'accessoires et de courbes discrets. 

Inspection vidéo en ligne — La plateforme est équipée d’une caméra de télévision en circuit fermé (CCTV) qui affiche des images en temps réel de l’intérieur de la canalisation.

Depuis 1997, les services publics du monde entier se sont appuyés sur la plateforme Sahara pour inspecter plus de 7200 km de canalisations et détecter plus de 6500 fuites. Cette expérience opérationnelle garantit la qualité de la gestion de projet et la prestation d’inspections professionnelles.

Specifications