Les données sur l’état des parois des canalisations recueillies par la plateforme PipeWalker™ permettent aux services publics de prendre des décisions de réhabilitation et de gestion au cas par cas, tronçon par tronçon.
La plateforme PipeWalker est un outil d’évaluation modulaire et léger, utilisé dans les canalisations asséchées par une équipe de techniciens hautement qualifiés. Cet outil est idéal pour l’inspection des conduites d’eau critiques de grand diamètre qui peuvent être mises hors service pour obtenir une qualité de données maximale. L’outil permet d’identifier et de localiser avec précision :
PipeWalker est un outil fiable et efficace qui tire parti de deux décennies d’expérience en inspection pour simplifier la collecte de données sur les parois de canalisation.
En combinant des données d’état à haute résolution avec une inspection visuelle, les propriétaires d’équipements peuvent prioriser efficacement les ressources et réduire les coûts opérationnels imprévus tout en augmentant la confiance dans leurs décisions de gestion à long terme.
Au cours d’une inspection, des techniciens hautement qualifiés exploitent la plateforme PipeWalker dans une canalisation asséchée, recueillent des données électromagnétiques et effectuent une inspection visuelle détaillée. Cette combinaison de données à haute résolution et d’inspection visuelle permet aux services publics de mieux comprendre l’état des parois des canalisations. Une inspection à l'aide de la plateforme PipeWalker permet de documenter avec précision l’état du revêtement intérieur, des joints et des raccords des conduites tout en détectant les signes d’une défaillance naissante.
Cette plateforme peut inspecter un large éventail de diamètres de canalisations et peut être rapidement démontée lors de l’inspection pour passer les vannes en ligne. L’outil est facile à déployer et peut être inséré et extrait par des accessoires existants, réduisant ainsi les travaux de génie civil nécessaires avant son déploiement. Les données recueillies avec la plateforme PipeWalker peuvent être analysées rapidement pour obtenir des résultats, ce qui permet au propriétaire de la canalisation d’effectuer des réparations pendant la fermeture de la canalisation concernée.
Forte de plus de deux décennies d’expérience avec PipeWalker, Xylem a recueilli plus de 4425 km de données provenant d’inspections de canalisations partout dans le monde.