It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes pour eau de laboratoire

Protegra OF 3000

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le Protegra OF 3000 constitue le système d’osmose inverse le plus grand et le plus puissant de notre série Protegra. Il est monté sur un châssis en aluminium (OF: châssis ouvert). Avec une capacité de traitement de l’eau de 3000 l/h à 15°C, ce système est particulièrement adapté pour les applications industrielles importantes.

  • Débit jusqu'à 3 000 l/h (jusqu'à 4 000 l/h sur demande)
  • Membranes haute performance 8 pouces
  • Surveillance possible via la gestion technique du bâtiment avec interface Modbus®
  • Installation performante
  • Système centralisé de distribution d'eau
  • Conception facilitant l'entretien, accessible de tous les côtés
  • Production continue d'eau pure
  • Connexion possible à une passerelle Modbus TCP

Les trois modules à membrane à haute performance de 8 pouces placés dans un tuyau de pression en PRV assurent une production continue en eau pure, entraînée par une pompe à haute pression en acier inoxydable.

Trois turbines de mesure du débit déterminent les débits volumiques de l’eau pure et des eaux concentrées. Les valeurs relevées par les points de mesure de la conductivité peuvent être lues tout au long du processus de production sur le panneau de commande du système de contrôle intégré.

Il est possible de connecter en option une passerelle Modbus TCP pour permettre une transmission continue des données à un Centre de gestion des bâtiments (BMS) ou à un ordinateur.

Sur demande, cette installation est également disponible en version 4000 l/h.

  • Protegra OF 3000
  • Protegra OF 4000