It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes pour eau de laboratoire

Déioniseurs

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Les déioniseurs écologiques de technologie de pointe et de qualité la plus haute.

Les déioniseurs en acier inoxydable 1.4571 de haute qualité peuvent fonctionner à des pressions pouvant atteindre 10 bar.

Ils sont considérablement plus résistants aux contraintes mécaniques que les cartouches classiques en plastique renforcé à la fibre de verre.
Evoqua a optimisé le débit d’eau pour s’assurer que le lit de résine peut être utilisé à sa capacité maximale.

Nos déioniseurs sont disponibles avec des accouplements rapides en acier inoxydable éprouvés (SK) de 1-1/4 po ou avec des raccords filetés de 3/4 po. Tous les déioniseurs sont accompagnés d’un conductimètre et d’un jeu de flexibles (ou d’une sonde). Veuillez commander ces appareils séparément.

  • Déioniseurs en acier inoxydable 1.4571 fonctionnant à des pressions pouvant atteindre 10 bar

  • Faibles coûts d’acquisition
  • Distribution d’eau spéciale pour une utilisation complète de la capacité de la résine
  • Accouplements rapides en acier inoxydable éprouvés
  • Fabriqués en Allemagne