It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Système de désinfection par ultraviolets série K143

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Convient à la désinfection de l'eau potable
  • Débit maximal : 11 500 m³/h
  • Performances validées par des tests biologiques de pointe conformément à l’UVDGM de l’US EPA (Manuel des directives de désinfection par ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement) (2006)
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose : concept développé par Xylem, basé sur l’intensité effective Wedeco
  • Contrôleur du système UV facile à utiliser, avec SCADA
  • Conception flexible avec une mise à niveau simple
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM

Intégralement testé et durable

Les systèmes Wedeco de la série K représentent une solution éprouvée et écoénergétique pour la désinfection UV de l’eau potable dans les installations de grande taille, lorsqu’il est préférable d’utiliser un système UV en récipient fermé.

Les systèmes Wedeco de la série K de Xylem ont démontré leurs capacités avec de nombreuses installations dans le monde entier destinées à l'eau potable.

Le système à UV de la série K a aussi été testé largement afin de satisfaire au Manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (UVDGM de l’EPA, 2006). Cette validation très complète garantit des performances de désinfection prouvées sur une large plage de transmittance UV (UVT) et une grande diversité d'organismes cibles, y compris les adénovirus.

En outre, le système OptiDose surveille en temps réel les conditions d’exploitation grâce à ses capteurs, notamment de débit, de transmittance UV et d’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et vous pouvez faire entièrement confiance à l’efficacité de son processus de désinfection.

Nos solutions de désinfection aux UV sont purement physiques, 100 % sans produit chimique et ne risquent donc aucune formation de sous-produits nocifs, par exemple trihalométhanes (THM) ou acides haloacétiques (HAA). 

Le remplacement du chlore par les UV réduit les risques de manutention et de transport de produits chimiques, ce qui évite les dangers pour les opérateurs du site et pour l'environnement. De plus, les lampes Ecoray Wedeco de Xylem utilisées par la série K ont une teneur réduite en mercure et consomment moins d’énergie, ce qui réduit encore davantage l’empreinte carbone.

Rendement élevé et modularité

Pour encore plus d’économies et une durabilité maximale, la série K utilise les lampes à UV basse pression à amalgame et à haut rendement, et les ballasts Ecoray de Wedeco. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes. 

Le système à UV de la série K peut être fourni avec un nombre de rangées allant de 2 à 13, ce qui permet la meilleure personnalisation de la conception pour la gamme de débit nécessaire. En outre, le système peut être installé en intérieur ou en extérieur, avec différents modes de commande, types d’armoires et types de communication SCADA. La série K peut aisément être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques du site en fournissant un récipient plus large pour contenir davantage de rangées ou en ajoutant des brides qui permettront d’installer par la suite de nouvelles rangées. L'armoire de commande peut être placée en intérieur ou en extérieur même à des températures ambiantes élevées grâce à une enveloppe en acier inoxydable et à un système d’air conditionné optionnels

Les systèmes UV Wedeco de la série K optimisent l’exploitation en garantissant un entretien minimal. Le contrôleur regroupe tous les signaux de capteurs, alarmes, connectivité SCADA et commande en boucle fermée OptiDose pour une commande et une surveillance facilitées. Un système de nettoyage hors ligne maintient les gaines propres et limite les nettoyages manuels. Les lampes UV Ecoray bénéficient d’une garantie sur la durée de vie de 14 000 h, ce qui limite d’autant leurs besoins de maintenance.