It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

VXM

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

La gamme VXM d’Evoqua, de la famille de produits UV ATG™, est conçue pour une désinfection optimale de l’eau dans les industries exigeant des performances à faible transmitance UV ou nécessitant un dosage élevé.

  • Contrôle optimisé de la puissance
  • Lampes haute performance
  • Maintenance aisée et rapide
  • Intégration et monitoring des performances optimisés grâce à un système de contrôle perfectionné
  • Adapté aux dosages élevés (>1000mJ/cm2) et aux faibles UVT (<45% UVT)
  • Fonctionnalités de sécurité intégrées
  • Connectivité MODBUS® ou PROFIBUS

La gamme VXM d’Evoqua, de la famille de produits UV ATG™, est conçue pour une désinfection optimale de l’eau dans les industries exigeant des performances à faible transmitance UV ou nécessitant un dosage élevé. Cette technologie respectueuse de l’environnement et sans produits chimiques est entièrement configurable pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de la santé, de l’électronique, ou de ’aquaculture.

  • Solution de désinfection verte, sans produit chimique
  • Design de lampe TwistLok™ pour une maintenance simple, rapide et sécurisée

  • Boisson
  • Nourriture
  • Aquaculture
  • Microélectronique
  • Produits pharmaceutiques

Convient à la désinfection de l’eau utilisée dans l’industrie:

  • AOP
  • Déchloration
  • Processus UVT faibles
  • Eau de traitement
  • Sirops de sucre