Les systèmes Wedeco de la série K représentent une solution éprouvée et écoénergétique pour la désinfection UV et les processus avancés d'oxydation destinés à l’eau potable, à la dépollution des nappes phréatiques ou au recyclage de l’eau potable.
Les systèmes Wedeco de la série K de Xylem ont démontré leurs capacités avec de nombreuses installations dans le monde entier destinées à éliminer les composants nocifs, le goût et les odeurs de l'eau potable
Le système à UV de la série K a aussi été testé largement afin de satisfaire au Manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (UVDGM de l’EPA, 2006). Cette validation très complète garantit des performances de désinfection et d’AOP (processus d'oxydation avancée) prouvées sur une large plage de transmittance UV (UVT) et une grande diversité d'organismes cibles, y compris les adénovirus et les micropolluants
En outre, le système OptiDose surveille en temps réel les conditions d’exploitation grâce à ses capteurs, notamment de débit, de transmittance UV et d’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Aucune hypothèse n’est faite sur les paramètres de processus, pour assurer une limitation des coûts et une conformité à tout moment.
Pour encore plus d’économies et une durabilité maximale, la série K utilise les lampes à UV basse pression à amalgame et à haut rendement, et les ballasts Ecoray de Wedeco. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes.
Le système à UV de la série K peut être fourni avec un nombre de rangées allant de 5 à 25 ce qui permet la meilleure personnalisation de la conception pour la gamme de débit nécessaire. En outre, le système peut être installé en intérieur ou en extérieur, avec différents modes de commande, types d’armoires et types de communications SCADA. La série K peut aisément être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques du site en fournissant un récipient plus large pour contenir davantage de rangées ou en ajoutant des brides qui permettront d’installer par la suite de nouvelles rangées. L'armoire de commande peut être placée en intérieur ou en extérieur même à des températures ambiantes élevées grâce à une enveloppe en acier inoxydable et à un système d’air conditionné optionnels
Les systèmes UV Wedeco de la série K optimisent l’exploitation en garantissant un entretien minimal. Le contrôleur regroupe tous les signaux de capteurs, alarmes, connectivité SCADA et commande en boucle fermée OptiDose pour une commande et une surveillance facilitées. Un système de nettoyage hors ligne maintient les gaines propres et limite les nettoyages manuels. Les lampes UV Ecoray bénéficient d’une garantie sur la durée de vie de 14 000 h, ce qui limite d’autant leurs besoins de maintenance.