It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Générateurs d’ozone

Systèmes de génération d’ozone intégrés Pacific Ozone™ Série PGS

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Systèmes d’ozone compacts et complets, conçus pour s’intégrer sans problème dans les processus de désinfection ou de traitement de l’eau. La production et le débit d’ozone sont compris entre 18g/h et 70g/h et bénéficient de concentrateurs d’oxygène intégrés. Ces systèmes constituent des solutions sûres et durables pour les processus de désinfection, produisant des résultats vérifiables qui contribuent à la tranquillité d’esprit des clients.

  • Coûts d’exploitation réduits
  • Faible encombrement
  • Instrumentation automatisée
  • Production d’ozone : 18-70 g/h
  • Design et interface : Boîtier unique monté sur châssis - écran
  • Type : Système de génération intégré

Avec les systèmes de génération intégrés Pacific Ozone™, tout ce dont vous avez besoin est de l’air, de l’eau et de l’électricité pour renforcer l’efficacité et la sécurité de vos processus industriels.

Les systèmes de désinfection à l’ozone de la série PGS sont des appareils compacts conçus pour s’intégrer sans problème dans votre installation et vos processus de traitement de l’eau ou de désinfection. Ils permettent la production et la distribution efficaces d’ozone à raison de 18 à 70 g/h, avec les plus hauts niveaux de performances et de sécurité. Conçus pour les applications industrielles sanitaires, ils sont faciles à intégrer et à automatiser dans les procédés pharmaceutiques, alimentaires, d’hygiène et autres processus industriels. Les appareils de la série PGS sont livrés sur site entièrement opérationnels et prêts à être installés rapidement pour effectuer des tâches de désinfection et de nettoyage de cuves ou être intégrés à des processus de production. Haute performance et simplicité sont garanties pour les applications de désinfection à l’ozone les plus exigeantes.

Il existe deux configurations de base pour la série PGS, fondées sur la méthodologie d’injection d’ozone : passive ou active. La configuration d’injection passive exploite un séparateur de gaz résiduels et un destructeur intégrés pour assurer un traitement unique dans la cuve de mélange. Ce procédé utilise le débit de l’eau traitée. La configuration d’injection active exploite votre réservoir de stockage et recycle l’eau pour le traitement, en suivant un point de référence dans le réservoir. Cette opération est gérée par l’opérateur via un écran et par les détecteurs d’ozone ambiant (AO) et l’analyseur d’ozone dissous (DO) intégrés. Une deuxième configuration optionnelle de la méthode d’injection active consiste à ajouter un analyseur DO3 supplémentaire.

  • Ethernet/IP Network Capable
  • Acier inoxydable anticorrosion
  • Écran tactile 10” et logiciel simple à utiliser
  • Cellules de réacteur en titane FPT refroidies par air
  • Pas besoin d’eau de refroidissement
  • Contrôle linéaire précis de l’ozone par Powertron
  • Oxygène concentré embarqué
  • Interface réseau Ethernet/IP

  • Efficacité énergétique : coûts d’exploitation réduits et production d’ozone à la demande
  • Investissement réduit compte tenu des capacités
  • Installation et intégration simples
  • Prêt pour la mise en service et la qualification du système
  • Démarrage, arrêt et purge automatisés
  • Indication visuelle de l’ozone
  • Idéal pour la modernisation d’installations existantes

  • Désinfection
  • Nettoyage des équipements
  • Eau de production alimentaire
  • Aquaculture
  • Eau purifiée
  • Traitement de l’eau de grande pureté
  • NEP

Specifications