It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
See All Générateurs d’ozone

Systèmes de génération d’ozone Pacific Ozone™ Série GS

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Les générateurs série GS associent les performances des générateurs d’ozone de la série GS à un concentrateur d’oxygène embarqué, pleinement intégré dans un boîtier robuste en acier inoxydable. Ces systèmes constituent des solutions sûres et durables pour les processus de désinfection, produisant des résultats vérifiables qui contribuent à la tranquillité d’esprit des clients.

  • Niveau de sécurité maximal
  • Coûts d’exploitation réduits
  • Contrôle total de la solution
  • Production d’ozone : 18-70 g/h
  • Design et interface : Support mural en acier inoxydable - DCPI
  • Type : Système de génération

Les systèmes de génération d’ozone Pacific Ozone™ de la série GS offrent des rendements fiables de 18 à 70 g/h, dans un boîtier compact en acier inoxydable équipé de dispositifs de sécurité. Le système maintient un contrôle de précision avec des débits de gaz d’alimentation régulés pour une production d'ozone efficace et une optimisation des performances. Les systèmes de série GS combinent la technologie brevetée Floating Plate à refroidissement par air du système Pacific Ozone™ et l’alimentation perfectionnée Powertron, ainsi que de l’oxygène concentré embarqué, simplifiant ainsi votre production d’ozone.

La configuration ECO consiste en un boîtier à montage mural avec une interface DCPI simplifiée. La configuration ECO-COMP offre tous les avantages de la version ECO avec le bénéfice supplémentaire d’un compresseur d’air intégré.

  • Boîtier anticorrosion en acier inoxydable
  • Cellules de réacteur en titane FPT refroidies par air
  • Pas besoin d’eau de refroidissement
  • Contrôle linéaire précis de l’ozone par Powertron
  • Oxygène concentré embarqué
  • Contrôle de la contre-pression avec réglage automatique
  • Indication visuelle de l’ozone

  • Efficacité énergétique : coûts d’exploitation réduits
  • Faible encombrement
  • Montage mural
  • Installation et intégration simples
  • Idéal pour la modernisation d’installation existante
  • Design intuitif
  • Dispositifs d’alarme et de contrôle axés sur la sécurité

  • Désinfection
  • Nettoyage et des équipements
  • Eau de production alimentaire
  • Aquaculture
  • Eau purifiée
  • Traitement de l’eau de grande pureté
  • Nettoyage en place (NEP)

Specifications