It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
See All Équipements de dosage de gaz

Chlorateur au gaz V-2030

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Système d’alimentation en gaz à haute capacité et à régulation différentielle, avec bouchon échancré en V pour le contrôle du débit d’alimentation

Le chlorateur V-2030, qui a fait ses preuves, convient pour des capacités élevées allant jusqu’à 200 kg/h de gaz, notamment de chlore (Cl2), de dioxyde de soufre (SO2) et de dioxyde de carbone (CO2). Le contrôle du taux d’alimentation est réalisé en changeant la position du bouchon échancré en V, ce qui facilite le réglage et assure une excellente répétabilité de ce taux d’alimentation.

  • L’orifice échancré en V de Wallace & Tiernan® assure la précision et la répétabilité du taux d’alimentation
  • Plage de fonctionnement pour le mode de contrôle automatique 20/ 1
  • Vanne de régulation différentielle pour un contrôle précis du taux d’alimentation et un fonctionnement efficace des injecteurs à faible niveau de vide
  • Les vacuomètres indiquent le vide des injecteurs et le vide du système
  • Kit de conversion pour contrôle automatique disponible (positionneur électrique)

  • Alimentation en gaz flexible montée au sol
  • Technologie éprouvée, excellente fiabilité et longue durée de vie
  • Régulation fiable du débit de gaz par encoche en V et dosage précis
  • Rotamètres à lecture directe à résolution et lisibilité élevées
  • Facilité d’entretien - composants facilement accessibles