Module de mesure de la qualité de l’eau pour la mesure continue des résiduels d’oxydants en combinaison avec un module électronique SFC ou MFC.
Le module de mesure de résiduel Micro/2000® est un appareil en ligne polyvalent, précis et fiable pour la mesure continue des résiduels d’oxydants. Cette technologie de mesure est utilisée soit avec le boîtier électronique SFC pour l’analyse et le contrôle en un seul point, soit avec le boîtier électronique polyvalent MFC pour des capacités de mesure et de contrôle multipoints. La grande précision et la possibilité de mesurer des résiduels aussi petits que 1 ppb apportent un nouveau niveau d’efficacité au procédé de désinfection, quelle que soit l’application. Du traitement de l’eau potable et des eaux usées à l’eau de refroidissement, aux piscines et aux procédés industriels, le module de mesure Micro/2000 vous aide à contrôler l’ensemble de votre procédé de traitement, depuis le prétraitement au permanganate de potassium, au dioxyde de chlore ou au chlore jusqu’à la surveillance des résiduels de distribution des chloramines ou du chlore libre.