Le kit d'adaptateur de conversion électronique « Série 67 » de McDonnell & Miller (Xylem) permet de transformer un dispositif mécanique traditionnel de coupure en cas de niveau d'eau insuffisant (LWCO) en un système électronique moderne de surveillance et de contrôle, configurable sur site, grâce au dispositif de coupure en cas de niveau d'eau insuffisant boilerwize® (FPC-1000). Conçu pour une installation simple, ce kit complet contient tous les éléments nécessaires à une mise à niveau rapide et économique, tout en conservant la configuration existante des raccordements et de la tuyauterie de la chaudière.
Le boilerwize FPC-1000 est un contrôleur de niveau d'eau (LWCO) polyvalent et configurable sur site, destiné aux chaudières à vapeur et à eau chaude. Il peut être configuré pour fonctionner en 24 V ou 120 V, avec une réinitialisation automatique ou manuelle. Le FPC-1000 assure une protection contre les situations de niveau d'eau insuffisant et peut être utilisé comme dispositif LWCO principal ou secondaire dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles.