TurboLIGHT repose sur la technologie de turbocompresseur centrifuge, qui élimine les débits pulsés à basse fréquence, pour garantir une transmission de bruit minimale.
Le moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) haute vitesse offre un rendement élevé avec des charges variables, sans glissement ni perte mécanique. La turbine est directement reliée à l’arbre du moteur, pour atteindre 0 % de pertes de transmission. La feuille du palier aérodynamique comporte un triple revêtement à base de nanoparticules d'argent (NSTB) élimine les vibrations et permet un fonctionnement de plus de 15 ans dans des conditions d’utilisation normales avant qu’une rénovation soit nécessaire.
Conçu avec des composants de haute qualité et soigneusement sélectionnés, le turbocompresseur fournit: