It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Aeration Equipment

Aérateurs à jet

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Offre un transfert d’oxygène fiable et économique pour les cuves de décantation de dimension petite à moyenne, les cuves de rétention et les bioréacteurs
  • Système rapide et pratique à descendre ou à monter
  • Fiabilité opérationnelle élevée avec un niveau restreint de bruit et de vibrations
  • S’adapte à toutes les cuves, quelles que soient leurs tailles ou leurs formes

Facilité d’utilisation

La facilité d’utilisation n’a jamais été plus accessible qu’avec les aérateurs à jet Flygt de Xylem. Utilisez le dispositif de levage et les chaînes de la pompe Flygt et installez ces systèmes autonomes d’aération dans n’importe quelle cuve de petite ou de moyenne taille, sans même avoir besoin de la vider. L’installation est terminée. Aucune soufflante, aucun boîtier ni superstructure n’est nécessaire. 

 

Temps de fonctionnement maximal pour un entretien minimal

Les aérateurs à jet Flygt offrent une fiabilité à long terme éprouvée grâce à la technologie Flygt N, reconnue pour sa conception anti-colmatage, son rendement opérationnel élevé et sa grande fiabilité. Ces aérateurs submersibles offrent également un meilleur environnement de travail, avec nettement moins de pulvérisations, de bruits et de vibrations. De plus, s’adaptent à toutes les cuves, quelles que soient leurs tailles ou leurs formes. 

Il existe également des options pour une exploitation anti-érosion/corrosion.