It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Avec l’inspection à distance, Roslagsvatten réduit de 50 % les visites des stations de pompage

Avec l’inspection à distance, Roslagsvatten réduit de 50 % les visites des stations de pompage

Roslagsvatten, un fournisseur d’eau suédois, avait besoin d’optimiser l’inspection de ses stations de pompage. Il a donc décidé de tester Avensor Remote Inspection de Xylem : un kit d’inspection connecté à une application digitale basée sur le cloud qui fournit des alertes et des observations basés sur des données et qui envoie des images vidéo, audio et des données en direct aux opérateurs. La solution a permis de réduire de 50 % le nombre de visites à la station de pompage, les opérateurs ont ainsi plus de temps pour se concentrer sur des tâches cruciales.

Roslagsvatten dessert cinq comtés de la région de Stockholm et fournit des services d’assainissement, d’eau potable et d’élimination des déchets à 130 000 personnes. Les techniciens de maintenance du réseau gèrent 20 stations d’épuration et plus de 200 stations de pompage, qui doivent être régulièrement inspectées et entretenues.

Le projet pilote d’inspection à distance

En 2021, Xylem et Roslagsvatten ont lancé un projet pilote pour tester le kit d’inspection à distance dans 16 stations de pompage de leur réseau. Avensor Remote Inspection fournit aux opérateurs des données audio et vidéo en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour chaque station de pompage. Cela leur permet de prendre des décisions plus éclairées, basées sur des données concernant les stations de pompage et ainsi d’améliorer la maintenance et les délais d’intervention.

L’objectif du fournisseur en participant à ce projet pilote était de réduire les coûts des inspections physiques, de diminuer les émissions des véhicules associées à la maintenance de routine ou non planifiée, et de réduire la consommation d’énergie dans les stations de pompage.

Il fallait d’abord installer le kit de matériel dans chaque station. Le kit comprend une caméra de surveillance dôme, un capteur de niveau, un compteur d’énergie et un modem, tous compatibles avec n’importe quelle marque d’équipement. La caméra permet de voir et d’entendre en direct les pompes et les autres équipements de la station, tandis que le capteur de niveau et le compteur d’énergie envoient des données à un outil de surveillance qui aide à détecter les anomalies.

Une fois le kit d’inspection à distance connecté à Xylem Avensor,aune solution de surveillance numérique, les opérateurs reçoivent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des vidéos, des sons et des données en direct de chaque station de pompage, accessibles via une interface en ligne facile d’utilisation et une application mobile.

Moins de temps consacré aux inspections des stations de pompage

Dans un premier temps, la compagnie a installé un ou deux kit d’inspection à distance dans chacune des sous-régions de son réseau. Cependant, l’installation d’un faible nombre d’unités dans plusieurs sous-régions n’a pas apporté de changements significatifs au flux de travail de la société de service public. La compagnie a donc décidé de mettre en place 60 unités dans deux sous-régions seulement, ce qui a permis d’obtenir des résultats probants.

« Grâce à la solution d’inspection à distance, nous pouvons connaître l’état de chaque station de pompage, y compris les variations quotidiennes des niveaux et de consommation d’énergie explique Fredrik Wigertz, ingénieur pour Roslagsvatten. La caméra et les capteurs suffisent généralement à nous donner rassurer sur le bon fonctionnement du système »

En effectuant des inspections visuelles à distance, le fournisseur économise le temps qu’il aurait dû passer à se rendre physiquement à chaque station de pompage. Un seul employé peut inspecter à distance un nombre illimité de stations depuis son bureau, son domicile ou son camion de service. En outre, si des problèmes sont détectés, les agents peuvent arriver mieux préparés pour les résoudre.

La solution peut être facilement adaptée aux stations quelle que soit la marque de pompes et d’équipements de contrôle déployée, avec un temps et des coûts d’installation minimes.

Station de pompage des eaux usées située à Vallentuna, en Suède, dans le réseau de Roslagsvatten.

Augmentation du taux de réparation à la première visite dans les stations de pompage

Avec Avensor Remote Inspection, les agents de maintenance interviennent désormais plus efficacement, sachant ce qui doit être réparé avant qu’ils n’arrivent, ce qui leur permet de passer plus de temps à se concentrer sur la maintenance préventive des actifs critiques.

« La solution est facile à utiliser et nous aide à effectuer des inspections à distance rapidement et fréquemment, de sorte que nous ne ratons aucune des anomalies qui se produisent dans notre système, se félicite Fredrik Wigertz. Aujourd’hui, nous effectuons moins d’inspections de routine et nous donnons la priorité à des tâches plus importantes. »

Étant donné que les déplacements des agents de Roslagsvatten d’une station à l’autre sont moins longs, le fournisseur a également réduit ses émissions de carbone, contribuant ainsi aux efforts qu’il déploie pour atteindre ses objectifs en matière d’émissions nettes zéro.

En savoir plus sur les solutions Xylem pour l’inspections à distance des stations de pompages.