It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Une station d’épuration italienne réduit de 50 % sa consommation énergétique grâce à des agitateurs

Une station d’épuration italienne réduit de 50 % sa consommation énergétique grâce à des agitateurs

Afin de trouver la solution la plus optimale, une station d’épuration près de Florence en Italie a fait appel aux experts de Xylem au moment de remplacer ses agitateurs. La station d’épuration de Publiacqua a choisi les nouveaux agitateurs à basse vitesse Flygt 4530 qui peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 % grâce à leur haute performance.

La station d’épuration de Publiacqua située à San Colombano, traite les eaux usées de plus de 600 000 personnes. Desservant la ville de Florence ainsi que huit autres communes de la région, la station joue un rôle crucial en éliminant les polluants des eaux usées et en veillant à ce que les concentrations dans les effluents restent dans les limites définies.

La station, qui traite plus de 65 millions de mètres cubes d’eaux usées par an, comporte trois ensembles de 24 réservoirs de boues. Chaque réservoir a besoin d’un agitateur submersible qui maintient en suspension les boues activées. Les agitateurs sont essentiels : ils réduisent les dépôts qui petit à petit diminuent l’efficacité du procédé. Ils diminuent également la fréquence à laquelle les réservoirs ont besoin d’être nettoyés.

Lorsque l’équipe de Publiacqua s’est aperçue que l’un de ses réservoirs avait besoin de nouveaux agitateurs, elle a comparé et testé différentes marques et modèles dans les réservoirs de boues, y compris le mélangeur Flygt 4530 de Xylem.

Un mélange efficace grâce à une vitesse réduite et un hélice plus large

L’approche de Xylem pour les projets d’agitateurs est d’aider les clients à évaluer la géométrie de leur réservoir, les caractéristiques du liquide, les restrictions d’installation et les exigences en matière de brassage afin de trouver l’agitateur qui convient à leur usage.

« Le soutien technique et la relation que nous avons eu avec Xylem étaient excellents, affirme Simone Caffaz, Ingénieur en procédés et directeur de la station d’épuration des eaux usées de San Colombano. Publiacqua est très intéressé par toutes les nouvelles technologies, telles que les agitateurs Flygt 4530. »

Le modèle Flygt 4530 a été le grand vainqueur en termes d’efficacité opérationnelle dans les 24 réservoirs testés, grâce à son hélice plus grande et à sa vitesse de rotation plus faible. L’agitateur est un ajout récent à la gamme Flygt d’agitateurs et de mélangeurs innovants. Il est conçu pour fonctionner dans les réservoirs de petite et moyenne taille dans les procédés liés aux boues activées, ainsi que dans les citernes à résidus et les digesteurs où la profondeur est adéquate pour une hélice plus large.

« La taille moyenne des agitateurs Flygt est idéale pour les réservoirs de moyenne à petite taille, tels que ceux de la station de San Colombano, précise Clara Rondinini, Responsable des produits de mélange pour Xylem. Au lieu d’utiliser des agitateurs à haute vitesse, qui sont souvent choisis pour cette taille de réservoir, nous avons proposé le Flygt 4530. Cet agitateur à basse vitesse répond à deux critères importants pour le client : haut rendement et grande fiabilité.

Consommation énergétique réduite et installation simple

L’agitateur Flygt 4530 à une hélice tripale en acier inoxydable de 1,2 mètre de diamètre, avec une vitesse rotation de seulement 108 tours par minute. Il est également équipé d’un moteur IE3 fiable avec isolation de classe H et d’une boite de vitesse à deux rapports très robuste conçue pour fonctionner pendant plus de 50 000 heures.

L’agitateur offre une puissance de propulsion élevée par rapport à la consommation d’énergie, ce qui est essentiel pour maintenir les dépôts en suspension. Son fonctionnement sans interruption et sans colmatage réduit les coûts d’exploitation et de cycle de vie. Comparativement à un agitateur compact à grande vitesse à entraînement direct, les agitateurs à basse vitesse Flygt peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 %. 

Xylem a commencé par installer 24 agitateurs Flygt 4530 de taille moyenne dans la station d’épuration. À l’instar de l’installation à San Colombano, les agitateurs peuvent souvent être installés sur le même système de barre de guidage que les agitateurs précédents. L’installation est ainsi simple et rapide. Le temps d’arrêt est donc minime. Les premiers 24 agitateurs ont apporté tellement de satisfaction que 24 mélangeurs supplémentaires ont été installés dans d’autres réservoirs.