It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Micropolluants, contrôle du goût et des odeurs

Contrôler efficacement les composés qui affectent le goût et les odeurs dans l’eau potable municipale

De nombreuses municipalités cherchent à contrôler les problèmes de micropolluant, de goût et d’odeur pour minimiser les plaintes des consommateurs, respecter les normes esthétiques ou se conformer aux réglementations sanitaires. Parmi les composés de goût et d'odeur les plus fréquemment signalés, on trouve la géosmine et le MIB (2-méthylisoborneol), qui sont produits dans les sources d'eau de surface par des cyanobactéries naturelles (algues bleu-vert) ou des bactéries actinomycètes. Ces composés produisent généralement des goûts et des odeurs terreux ou moisis dans les cours d'eau et peuvent être détectés à des niveaux de concentration très faibles (partie par billion). En plus de ces composés naturels, la présence d’autres micropolluants, tels que les produits pharmaceutiques et les perturbateurs endocriniens, peut compliquer encore la qualité de l’eau. Ces contaminants peuvent modifier le goût, l’odeur et l’expérience sensorielle globale de l’eau, ce qui la rend moins attrayante pour les consommateurs.  

Solutions pour les micropolluants et la gestion du goût 

Une technologie efficace pour contrôler le goût et l’odeur dans l’eau potable est l’utilisation de charbon actif granulaire (GAC) ou en poudre (PAC). Dans les cas où les épisodes de goût et d’odeur sont relativement courts, ne durant que quelques semaines, le  PAC est généralement employé jusqu’à la fin du problème. Pour des besoins de traitement plus longs ou lorsqu’une élimination organique est nécessaire, le GAC est l’option recommandée. 

 Xylem propose une gamme complète de produits GAC et PAC Westates® conçus pour réduire le goût et les odeurs dans les applications de traitement de l’eau potable. Les carbones sont classés selon la norme ANSI/NSF 61 pour l’utilisation de l’eau potable et font l’objet de contrôles de qualité rigoureux dans notre laboratoire d’essais environnementaux et carbone certifié par l’État. Notre laboratoire est entièrement équipé pour fournir des analyses de contrôle qualité complètes en utilisant des méthodes de test ASTM standard afin de garantir une qualité constante de tous les carbones Westates®

Nous fournissons également des services de réactivation pour l’élimination sûre et respectueuse de l’environnement des charbons actifs utilisés dans le traitement de l’eau potable. Nous exploitons trois installations de réactivation entièrement autorisées et fournissons des services d’échange de carbone depuis notre réseau de succursales de service. 

Le dioxyde de chlore (ClO2) est une autre option de traitement très efficace pour éliminer les composés gustatifs et olfactifs. Il oxyde les composés à faible odeur seuil, y compris la géosmine, le 2,3,6-trichloroanisole (TCA), le 2 méthylisoborneal (MIB) et divers membres de la famille des pyrazines. Le ClO2 détruit également les composés phénoliques générateurs de goût et d’odeurs, les mercaptans et les sulfures organiques disubstitués. 

Une autre approche que nous proposons est nos processus d’oxydation avancée (AOP) qui s’attaquent aux micropolluants en générant des radicaux hydroxyles qui dégradent une large gamme de contaminants. Cette technologie est spécialement conçue pour éliminer les problèmes ciblés tout en empêchant le transfert de polluants vers d’autres milieux. 

Nous proposons également des systèmes à ozone conçus pour minimiser la consommation d’énergie et les besoins de maintenance. En utilisant des électrodes à haut rendement, des contrôles automatisés et des analyses en temps réel, ces solutions sans produits chimiques optimisent non seulement les performances, mais éliminent également les coûts associés au stockage des produits chimiques, contribuant ainsi à un processus de traitement de l’eau plus sûr et plus durable.

 

Souvent, les épisodes de goût et d’odeurs dans l’eau potable sont saisonniers, principalement pendant les mois chauds, l’été est le pic de nombreux endroits