It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Digestion anaérobie

Processus écoénergétiques pour la conversion des matières organiques des eaux usées en biogaz

La digestion anaérobie est un processus par lequel les microorganismes convertissent la matière organique en biogaz en l’absence d’oxygène. Il s’agit d’un processus économe en énergie qui est généralement utilisé pour traiter les eaux usées à haute résistance contenant des concentrations élevées de matières organiques biodégradables (mesurées comme DBO, DCO et/ou TSS). Un système anaérobie peut être utilisé pour le prétraitement avant le rejet dans une station de traitement des eaux usées municipale ou pour le traitement et la réduction des solides générés dans le processus de boue activée.

Les procédés de digestion anaérobie consomment beaucoup moins d’énergie, nécessitent moins de produits chimiques et entraînent des coûts de traitement des boues inférieurs par rapport aux options de traitement aérobie. De plus, le biogaz produit dans le processus anaérobie est une source d’énergie renouvelable qui peut être utilisée pour déplacer les combustibles fossiles tels que le pétrole ou le gaz naturel, ou pour générer de l’électricité, de la chaleur ou de l’eau chaude.

Xylem propose une gamme complète de produits et de services innovants pour les processus de digestion anaérobie, y compris des systèmes de traitement de conception/construction personnalisés, des pompes, des agitateurs, des composants, des services de rénovation et de réhabilitation, ainsi qu’un logiciel de gestion opérationnelle. Ces technologies font partie intégrante de notre portefeuille d’énergies renouvelables.

Les technologies de digestion anaérobie réduisent la quantité de boue et produisent du biogaz