It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Détection du cyanure

Conformez-vous aux normes réglementaires avec la détection du cyanure

Le cyanure (CN-) est un ion hautement toxique qui se lie à l’enzyme oxydase du cytochrome C. Ce complexe inhibe la respiration cellulaire et la production d’énergie, entraînant une hypoxie cytotoxique affectant le système nerveux central (SNC) et le cœur. La mort survient généralement suite à un arrêt respiratoire suite à une défaillance du système nerveux central.  

Les composés de cyanure sont utilisés dans une large gamme d’applications industrielles. Le cyanure d'hydrogène est utilisé dans la production de plastiques de nylon 6/6 et de méthacrylate de méthyle. Le potassium ou le cyanure de sodium sont utilisés dans les opérations minières pour lixivier l'or du minerai. Les sels de cyanure sont utilisés dans les bains de métallisation pour le galvanoplastie du laiton, du bronze, du cadmium, du cuivre, de l'or, de l'argent et du zinc. 

D’autres procédés industriels utilisant du cyanure comprennent le raffinage du pétrole, la production d’acier, la fabrication microélectronique, la production chimique et pharmaceutique spécialisée.  

La toxicité aiguë et l’utilisation industrielle très répandue du cyanure rendent les tests environnementaux extrêmement importants. La contamination intentionnelle de l’eau potable ou des produits alimentaires par du cyanure est également une menace potentielle pour la sécurité nationale. 

Des solutions de traitement du cyanure faciles à contrôler vous garantissent de répondre à des exigences strictes en matière d’effluents. Par exemple, l’analyseur de cyanure en ligne de Xylem mesure le cyanure disponible dans des solutions de lixiviation, de détoxification et de résidus de métaux précieux, offrant une précision supérieure et un contrôle plus strict de l’utilisation et des coûts du cyanure. D’autres solutions comprennent des systèmes de traitement à l’ozone pour la destruction du cyanure et des instruments qui mesurent la qualité et le débit de l’eau de la mine.