It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Processus Crow de Merrill pour l’exploitation minière aurifère

Extraction et récupération de l’or grâce à la technologie de filtration et de traitement de la foule de Merrill

L'or est extrait sous forme de particules microscopiques à des concentrations aussi faibles que 0,5 partie par million (ppm). En conséquence, des outils simples ont été remplacés par des équipements complexes et des procédés chimiques pour extraire l'or. Aujourd'hui, l'une des méthodes les plus populaires pour l'extraction de l'or est le processus de Merrill Crowe. 

Présentation du processus Merrill-Crowe 

Le processus Merrill-Crowe se compose de plusieurs étapes clés : 

  • Le zinc, le cyanure et le minerai d'or sont mélangés 
  • L’or a une affinité avec les particules de zinc et de cyanure et forme des dépôts à la surface du zinc 
  • Les particules de zinc et d’or sont ensuite filtrées à l’aide d’une presse à filtre avec précouche de terre diatomée ou de perlite 

La solution de Xylem 

Les presses à filtre de Xylem sont le choix naturel pour les opérations à distance dans des conditions difficiles, où la fiabilité à toute épreuve est primordiale. Elles sont conçues pour répondre aux exigences précises du procédé de Merrill Crowe. 

En tirant parti du processus de Merrill-Crowe avec les solutions de filtration avancées de Xylem, les opérations minières peuvent atteindre des taux de récupération de l’or plus élevés et améliorer la productivité globale. 

 

Les presses à filtre sont essentielles dans le processus de Merrill-Crowe, car elles séparent efficacement la boue de zinc de la solution clarifiée, assurant des taux de récupération élevés de l'or et de l'argent