It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Lavage du bateau

Gardez votre bateau propre et en sécurité grâce aux systèmes de lavage à bord

Que vous rinciez l’eau salée et les oiseaux qui tombent sur le pont ou que vous évacuiez la boue d’un ancrage, un système de lavage à bord offre un moyen pratique de descendre le pont, le cockpit et l’ancrage après une journée de navigation, ce qui prolonge la durée de vie des surfaces du pont et des équipements essentiels. Du point de vue de la sécurité, les ponts visqueux présentent un risque de glissade, tandis que les promenades sur le pont avec du sable ou des gravillons sous le pied peuvent endommager la couche de gel et les finitions peintes. Le nettoyage des tiges d’ancrage boueuses avant le stockage empêche également les débris de colmatage de la pompe d’entrer dans les cales et les drains des casiers d’ancrage. 

Qu’est-ce qu’une pompe de lavage de bateau et que fait-elle ? 

Les pompes de lavage en bateau sont des pompes électriques qui fournissent de l’eau sous pression pour votre système de lavage à bord. Ces pompes envoient l’eau de votre réservoir d’eau douce ou de vivier vers votre pont, le plus souvent par un tuyau de pulvérisation pour laver et nettoyer les différents éléments de la surface et de l’ancrage de votre pont. 

Quel type de pompe de lavage convient le mieux à mon bateau ? 

Lors de la sélection d’une pompe de lavage de bateau, les propriétaires de bateau doivent prendre en compte la capacité de la pompe. La capacité de la pompe de lavage est nominale en gallons par minute (GPM) ou en litres par minute (LPM). Les pompes à membrane de la gamme 3 GPM (11 LPM) à 6 GPM (23 LPM) répondent aux besoins de la plupart des bateaux de petite et moyenne taille. Ces pompes fournissent généralement des pressions dans la plage de 60 à 70 psi (4,1 à 4,8 BAR), ce qui est plus que suffisant pour éliminer tout ce que la nature laisse derrière elle. 

Les conseils supplémentaires pour la sélection d'une pompe à eau douce comprennent la vérification de la tension, de l'intensité et de la taille du fusible pour votre système. En général, pour les pompes de lavage, plus le débit est élevé et plus la pression est élevée, mieux c'est. Enfin, assurez-vous de disposer de tous les accessoires nécessaires, tels que des crépines, des adaptateurs, ainsi que de la gâchette et de la longueur de tuyau appropriées pour votre bateau. 

Pompes de lavage de Xylem 

Une pression excessive peut endommager les peintures et autres surfaces ; une pression trop faible ne déplacera pas la saleté. Les pompes de lavage en bateau à pression contrôlée Jabsco génèrent un jet d’eau vigoureux pour éliminer la boue et les dépôts sans endommager la surface en dessous. La pompe s’arrête et démarre automatiquement par simple pression sur une gâchette, ce qui vous donne un contrôle total sur le débit et le sens du jet.  

Grâce à leur conception robuste et à leurs performances fiables, les pompes de lavage pour bateaux de la série Jabsco HotShot sont faciles à installer et utilisent de l’eau douce ou salée pour laver votre pont. Que vous soyez pêcheur en haute mer ou à quai, Xylem propose une solution de lavage complète, comprenant des tuyaux, des buses et des raccords à dégagement rapide. 

Disponibles dans une large gamme de débits et de pressions, nos pompes de lavage pour bateaux sont équipées de pressostats d’arrêt plus élevés pour éviter les cycles de marche/arrêt, tandis que les buses de déclenchement compatibles avec l’eau salée vous permettent d’évacuer la boue et la saleté, puis de rincer.