It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Refroidissement du moteur du bateau

Améliorez les performances du moteur et les économies de carburant avec des pompes de refroidissement de bateau durables

Contrairement à un moteur de voiture, les moteurs de bateau utilisent l’eau froide du dessous du navire pour le garder au frais. Il existe deux principaux types de systèmes de refroidissement marins que les constructeurs de moteurs de bateaux installent sur un bateau. Un système de refroidissement à eau brute aspire l’eau à travers une crépine, puis la fait passer par le bloc moteur. L’eau sort alors généralement par l’échappement et sort par l’arrière ou sous le bateau. Un système de refroidissement en boucle fermée fait circuler l'eau à travers une série d'échangeurs de chaleur, ce qui évite d'avoir de l'eau salée brute à l'intérieur à travers le bloc moteur. 

Xylem propose une gamme complète de pompes de refroidissement moteur Jabsco. Ces pompes, réputées pour leur longue tradition d’innovation, sont conçues pour refroidir efficacement votre moteur, ce qui permet d’améliorer les performances du moteur et de réaliser des économies de carburant. Conçues pour durer, elles présentent une conception robuste et compacte avec un bon débit et des roues résistantes à l’usure. Adaptées à une large gamme de solutions de refroidissement marines, y compris les échangeurs de chaleur, les systèmes de refroidissement direct et à quille, ces pompes sont parfaites pour les activités en mer comme pour une utilisation à quai. Disponible dans une gamme de tailles, de supports et de constructions en bronze et en acier inoxydable de qualité marine pour répondre à tous vos besoins.