It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • CALCULADORA DE AHORRO CONCERTOR

    Descubra cuánto puede ahorrar con el sistema Concertor de Flygt

Calculadora De Ahorro Concertor

concertor-savings.pngSume sus ahorros de energía y costes operativos

Flygt Concertor es una solución inteligente de bombeo de aguas residuales que puede reducir sus costes energéticos hasta en un 70%.
 
Mediante una combinación de software de aplicación probada y hardware de última generación, la bomba puede determinar automáticamente sus condiciones óptimas de funcionamiento, lo que se traduce en una reducción del consumo de energía. Además, las propiedades de autolimpieza de la bomba y la tecnología Adaptive N mejorada evitan los atascos, las paradas imprevistas y el mantenimiento reactivo para reducir los costes totales.
 
Utilice nuestra calculadora de ahorro para averiguar cuánto puede ahorrar con Flygt Concertor en comparación con su sistema de bombeo actual.

Calcule su ahorro