It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Lastre y Chorro para Barcazas

Su socio de confianza para proyectos de construcción marítima

En la construcción marítima, la precisión y la fiabilidad son clave, tanto si se trabaja con barcazas como con chorros para estructuras marítimas. Nuestros avanzados sistemas de chorro y desgasificación garantizan operaciones fluidas y eficientes para proyectos críticos, desde la construcción de puentes hasta las instalaciones submarinas. 

Duradero

El lastrado de una barcaza es una operación delicada pero necesaria. El agua ayuda a mantener el nivel de la barcaza durante las operaciones de carga y descarga, algo crucial al transportar grandes estructuras como, por ejemplo, componentes de un puente. Los requisitos de lastre también cambian para los procedimientos de descarga y de flotación. 

Con una experiencia sin precedentes en sistemas de lastrado de barcazas, nuestros productos han ayudado en proyectos de construcción de puentes desde Rhode Island hasta California y en cualquier otra parte. 

Chorro

Tanto si realiza trabajos con agua a presión en aplicaciones de agua dulce como de agua salada, puede utilizar una amplia gama de bombas de alta presión de Xylem para su proyecto de construcción marítima. 

Xylem recomienda usar dos bombas en los proyectos de trabajo con agua a presión. Esto permite que una bomba de alimentación sustente la altura de alta presión sumergible que se utiliza para limpiar las paredes antes de realizar el relleno con hormigón. El proceso de dos bombas elimina la pérdida por fricción en el lado de aspiración para permitir la máxima presión posible para el uso en el pilar.