It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Prevención del crecimiento marino

Una solución segura para la inyección en cualquier circuito de agua de mar

En los procesos basados en agua de mar, el coste de la formación de depósitos puede ser considerable. La formación de macroincrustaciones de mejillones, almejas, ostras, anémonas marinas y barnáculos, combinada con microincrustaciones de bacterias, limo y algas, puede restringir en gran medida el flujo de agua de refrigeración a las superficies del intercambiador de calor, acelerar la corrosión localizada restringiendo la difusión de oxígeno y causar turbulencias destructivas en las entradas, todo lo cual puede afectar al rendimiento y acortar la vida útil del equipo afectado. 

Experiencia de Xylem en soluciones costeras y marítimas

Xylem aporta más de cuarenta años de experiencia en el suministro de soluciones eficaces para instalaciones costeras y plataformas marítimas en diversos sectores, como el petróleo y el gas, el marino, el refinado y la energía. Nuestra experiencia abarca: 

  • Estructuras marítimas: plataformas fijas, FPSO, FLNG, estructuras basadas en la gravedad, semisumergibles, barcos de perforación y parques eólicos. 
  • Instalaciones terrestres: plantas de energía e industrias petroquímicas. 
  • Aplicaciones marítimas: buques, buques cisterna, flotas navales, buques portacontenedores y buques de crucero, así como transportistas de carga y gas. 

Desafíos con los métodos de cloración tradicionales

La cloración es un biocida bien aceptado para el tratamiento del agua de mar contaminada biológicamente; sin embargo, el uso manual y el almacenamiento masivo de cloro suele ser un peligro de seguridad inaceptable en tierra o especialmente en alta mar. Las crecientes preocupaciones normativas han limitado el uso de métodos alternativos, como el cobre, debido a su liberación en el entorno acuoso. 

Presentamos el sistema de electrolizadores Chloropac®

Para abordar estos retos, el sistema de electrolizadores Chloropac® ofrece una solución más segura y eficiente. Este sistema utiliza un revestimiento de ánodo activo y corriente eléctrica continua para evitar el crecimiento marino y los fallos del equipo. Mediante la generación in situ de una solución segura y diluida de hipoclorito sódico, el sistema Chloropac permite la inyección directa en circuitos de agua de mar, con lo que se lucha eficazmente contra el crecimiento marino. El sistema cumple con estrictas normativas y está disponible en varios diseños de celdas básicos para satisfacer diversas necesidades. 

 

El crecimiento marino, como las barnacles y las algas, puede reducir la velocidad de los barcos hasta en un 30 %, lo que aumenta la resistencia, los costes de combustible y las emisiones