It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Soluciones para el drenaje

Soluciones a medida para aguas claras, sucias y cargadas

Soluciones para el drenaje

Enfrenta cada desafío de drenaje con la fuerza de las bombas Lowara

Soluciones a medida para aguas claras, sucias y cargadas

En construcciones residenciales y pequeños complejos comerciales, una gestión eficaz de las aguas pluviales y/o de infiltración es fundamental para proteger edificios e infraestructuras, así como para manejar emergencias derivadas de inundaciones pequeñas o grandes. Las bombas sumergibles Lowara son soluciones robustas, fiables y fáciles de gestionar, perfectas para su uso en viviendas particulares, comunidades, garajes, salas técnicas, sótanos y áreas comunes. Con una gama completa y materiales de alta calidad, Lowara garantiza un rendimiento excelente y una larga duración en todas las aplicaciones de drenaje. Con la gama Lowara, dispones de soluciones diseñadas para afrontar cualquier tipo de desafío hidráulico, desde el vaciado doméstico más sencillo hasta el manejo de aguas contaminadas.

Nuestros puntos fuertes:

  1. Rendimiento sin concesiones: Caudales elevados, gestión de sólidos y resistencia a las condiciones más exigentes.
  2. Versatilidad de uso: Drenaje de aguas pluviales, vaciado de espacios inundados, manejo de aguas residuales con sólidos.
  3. Instalación fácil y mantenimiento mínimo: Diseño compacto y materiales de alta calidad para un funcionamiento continuo y seguro.

Ventajas de la gama Lowara

  • Robustas y fiables incluso en condiciones extremas
  • Fabricadas en acero inoxidable AISI 304/316 para una larga vida útil
  • Amplia variedad para todo tipo de aplicaciones domésticas y comerciales
  • Fáciles de instalar, gestionar y mantener
  • Soporte técnico dedicado para distribuidores y profesionales
  • DOC

    La solución compacta y ligera para pequeños vaciados domésticos o emergencias. Fiabilidad Lowara en tamaño reducido, con facilidad de transporte e instalación.

  • DOMO y DOMO GRI

    Bombas robustas para el drenaje de aguas cargadas y aguas residuales domésticas o industriales. El modelo DOMO GRI está equipado con un triturador para gestionar materiales sólidos y fibrosos.

  • DIWA

    Bombas sumergibles de acero inoxidable, ideales para aguas claras o ligeramente sucias. Resistencia a la corrosión, tamaño compacto y facilidad de instalación las hacen perfectas para vaciados rápidos y eficientes.

  • DN

    Bombas sumergibles diseñadas específicamente para el drenaje de aguas sucias y aguas residuales. Ideales para aplicaciones residenciales, de construcción y pequeña industria, ofrecen alto rendimiento y gran fiabilidad.

  • DL

    Bombas sumergibles de uso intensivo para aguas altamente cargadas. Gracias a su rodete vortex, son la elección perfecta para entornos industriales, municipales y agrícolas con presencia de sólidos de gran tamaño.

  • Serie 1300

    Disponibles en 5 modelos con diferentes tipos de rodetes: uno antiobstrucción con autolimpieza y otro de tipo vortex con amplio paso libre. Rendimiento muy alto, eficiencia energética y larga duración incluso en condiciones extremas.

Aplicaciones Típicas

Con la gama Lowara puedes ofrecer a tus clientes soluciones a medida para numerosas aplicaciones en el sector residencial y comercial ligero, entre ellas:

  • Drenaje de espacios inundados
    Sótanos, garajes, bodegas, salas técnicas sujetas a infiltraciones o inundaciones repentinas.
  • Drenaje de excavaciones y obras de construcción
    Gestión de aguas pluviales o freáticas durante la construcción de viviendas, chalets y pequeños complejos.
  • Vaciado de pozos perdidos o depósitos de recogida
    Sistemas de drenaje para aguas pluviales en entornos residenciales.
  • Gestión de aguas residuales domésticas
    Instalación en viviendas unifamiliares o edificios de apartamentos para el bombeo de aguas negras o grises, incluso con presencia de sólidos.
  • Protección de áreas comerciales
    Drenaje preventivo de zonas comunes como garajes comunitarios, espacios comerciales, salas de exposición o pequeños centros artesanales.

Guía Rápida: ¿Qué bomba elegir?

Aplicaciones recomendadas

DOC  Vaciado de pequeños locales inundados (garajes, sótanos), emergencias domésticas

DIWA  Drenaje de salas técnicas, recogida de aguas pluviales de terrazas o patios

DOMO  Elevación de aguas cargadas de viviendas, pequeños edificios residenciales y comercios

DOMO GRI  Gestión de aguas residuales difíciles con presencia de materiales sólidos o f ibrosos

DN  Drenaje de excavaciones, pozos perdidos, aguas fangosas en zonas residenciales

DL  Movimiento de aguas muy cargadas en obras residenciales o zonas comunes

Serie 1300  Grandes volúmenes de aguas residuales de edificios residenciales, centros comerciales o zonas de producción ligera

Contáctanos

Solicitar información