It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

FLYGT CONCERTOR®
La solución de bombeo de aguas residuales con inteligencia integrada que resuelve los retos más difíciles de las aguas residuales.

Flygt Concertor es un sistema de bombeo totalmente integrado que ofrece una sinergia única entre funciones de software y hardware de última generación.

El diseño del sistema trabaja en armonía para reducir el coste total de propiedad al tiempo que ofrece la máxima calidad y fiabilidad.

Flygt Concertor es una solución completa con monitorización y control integrados que detecta las condiciones de funcionamiento de su entorno y adapta su rendimiento en tiempo real para proporcionar información a los operadores de la estación. Flygt Concertor lleva el bombeo de aguas residuales a un nuevo nivel con una gran flexibilidad operativa.

CALCULE SU AHORRO

El diseño de Concertor combina un sistema de control totalmente integrado con una eficiencia del motor comparable a IE4, un sistema hidráulico de probada tecnología N y funcionalidades inteligentes, todo ello basado en décadas de experiencia de Flygt en el bombeo de aguas residuales.

ENCUENTRE SU SISTEMA

El sistema de control integrado con inteligencia incorporada hace más rápida y fácil la configuración y operación de funciones que de otro modo requerirían un sistema muy sofisticado de monitorización y control. Todo ello con un tamaño significativamente menor.

MÁS INFORMACIÓN

Concertor de Flygt - Xylem