It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

LAS EMERGENCIAS OCURREN.
NO DEJES QUE TE PILLEN DESPREVENIDO.

Las emergecias son impredecibles. Xylem no lo es.

La fuerza del agua en una emergecia puede ser devastadora. Xylem ayuda a recuperar la gestión de sus infraestructuras o a comunidades de todo el mundo de los efectos nocivos de las inundaciones, de una emergrcia relacionada con su instalación como podria ser la rotura de una tubería o colector. 

Xylem diseña y fabrica una línea completa de bombas de drenaje portátiles Flygt y Godwin fabricadas específicamente para ayudar a combatir los retos que surjan.

ConPlan_Image_500x318.png

Xylem es un socio integral

Hace más de 70 años, la marca Flygt de Xylem inventó la primera bomba de achique sumergible. Actualmente, las bombas de drenaje de Xylem están perfectamente diseñadas para este tipo de operación: pueden manejar grandes volúmenes del agua y resistir las condiciones de funcionamiento más duras.

Xylem realiza activamente un seguimiento de los patrones meteorológicos y anticipa el envío de personal y equipos a zonas con riesgo de inundaciones. Con una amplia gama, también identificamos la bomba adecuada para cada trabajo.

Desde bombas de alta presión que trasladan el agua a gran distancia de la zona de peligro hasta bombas portátiles más pequeñas para ayudar a vaciar un sótano, por ejemplo, Xylem cuenta con una gama variada para luchar contra inundaciones.

En Xylem somos conscientes de que las inundaciones son a veces un suceso que solo se produce una vez en la vida y le ofrecemos servicios de planificación de contingencias y programas de alquiler rentables.

 

Bombeo Eficiente con Xylem: Compre o Alquile, la Elección es Suya

Si necesita comprar o alquilar bombas o equipos de achique, Xylem es la primera opción porque tenemos:

  • Una línea de bombas sumergibles que va desde unidades compactas y portátiles para pequeños trabajos de drenaje hasta bombas de achique mayores para situaciones de emergencia.
  • Bombas de cebado en seco totalmente automáticas, alimentadas con diésel, eléctricas o de gas natural, con tratamiento de sólidos, para gran volumen y grandes alturas de descarga.
  • Una gama completa de bombas sumergibles hidráulicas para uso general en aplicaciones de achique, desviación, drenaje y lodos.
  • Una gama exhaustiva de bombas y accesorios para alquilar en todo el mundo, con más de 20.000 bombas portátiles y equipos relacionados.

Nuestros equipos locales, que cuentan con el respaldo de una red de asistencia global, están listos para responder de inmediato. Le ofrecemos la confianza de que juntos podemos combatir las inundaciones para salvar comunidades y operaciones empresariales.