It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluciones DAF en alquiler

Alquile unidades de Flotación por Aire Disuelto (DAF) y sistemas personalizados de nuestros expertos locales en DAF

Alquile un sistema DAF para tratamiento de aguas residuales de forma rápida y sencilla

Alquilar un sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF) para el tratamiento de aguas residuales es sencillo y eficiente. Nuestras soluciones DAF están diseñadas para cubrir sus necesidades temporales de tratamiento, tanto para alquileres de corta duración como para contratos a largo plazo.

Para instalaciones que requieren sistemas de flotación cerrados sin oxígeno para evitar riesgos de combustión, ofrecemos soluciones de Flotación por Nitrógeno Disuelto (DNF) para muchas de las mismas aplicaciones indicadas a continuación, como refino, petróleo y gas, procesamiento químico y otras.

Sistemas completos DAF para tratamiento de aguas residuales

Nuestras soluciones ampliadas de tratamiento de aguas residuales mediante sistemas DAF pueden incluir:

  • Unidades DAF para tratamiento de aguas residuales
  • Tanques de agitación y tanques de distribución
  • Bombas y transportadores
  • Clarificadores móviles
  • Pasarelas y otros equipos necesarios

Proporcionamos una estimación del proyecto en un plazo de 24 horas y podemos enviar rápidamente su sistema DAF según los términos acordados.

Industrias a las que servimos

Nuestras soluciones DAF (o DNF) en alquiler dan soporte a una amplia variedad de industrias, entre ellas:

  • Industria química – Tratamiento temporal de aguas residuales
  • Alimentación y bebidas – Tratamiento de agua de proceso y aguas residuales
  • Fracturación hidráulica y minería – Tratamiento de agua industrial
  • Petróleo y gas – Tratamiento de aguas de producción y aguas residuales
  • Generación de energía – Soporte para mantenimientos programados y sistemas puente
  • Refino – Tratamiento de aguas residuales de refinería, paradas y mantenimiento programado
  • Paradas, mantenimientos no planificados y sistemas puente
  • Tratamiento municipal de agua – Gestión de proliferación de algas y sustitución de clarificadores
  • Otras industrias – Aplicaciones donde un sistema DAF o DNF sustituye un clarificador durante el mantenimiento

Características de nuestras unidades DAF para tratamiento de aguas residuales

Nuestras unidades DAF proporcionan un tratamiento eficiente de aguas residuales gracias a:

  • Tres modelos DAF: RT-50, RT-100 y RT-240 (caudales de 100 a 1000 GPM)
  • Construcción robusta en acero inoxidable
  • Tubo de floculación integrado para una mejor separación
  • Cuadro de control precableado para una puesta en marcha rápida
  • Soporte continuo durante todo el periodo de alquiler
  • Funcionamiento sencillo: solo conectar a las líneas de proceso y a la alimentación eléctrica

Sistemas ampliados de tratamiento de agua DAF disponibles

Para una solución completa de tratamiento de aguas residuales mediante DAF, ofrecemos:

  • Mixer tanks & weir tanks
  • Pumps & conveyors
  • Mobile clarifiers
  • Catwalks & accessories

Consúltenos sobre nuestro sistema móvil MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Complementa el sistema DAF realizando un tratamiento biológico adicional mediante biopelícula. Ideal para soluciones temporales o aplicaciones con espacio limitado.

Sean cuales sean sus necesidades, nuestros sistemas DAF garantizan un tratamiento eficaz de aguas residuales y una alta calidad del efluente tratado.