It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

GODWIN DICTA LA NORMA. UNA VEZ MÁS.

Eficiencia de bombeo mejorada. Mayor ahorro de combustible. Funcionamiento simplificado. Menos mantenimiento.

Presentamos la bomba Godwin NC150S Dri-Prime® Pump, la primera de su serie y una solución inteligente para las aguas.

Gracias al trabajo realizado a partir de los comentarios de los clientes y de los datos sobre su uso obtenidos de cientos de pruebas de campo, hemos concebido, rediseñado y reinventado la bomba Godwin NC150S Dri-Prime para hacerla más inteligente, y ofrecer justo lo que necesitan sus trabajos de achique más exigentes. 

 

 

Más astuto que el agua con capacidades antiatasco

El agua es escurridiza, aparece cuándo y dónde quiere. Pero ahora por fin puede poner las cosas en su sitio con mucha más tranquilidad gracias a las características de la bomba Godwin NC150S Dri-Prime: un exclusivo impulsor antiatasco dotado de tecnología Flygt N y capacidad autolimpiante:

  • Fácil gestión de residuos modernos y filamentosos
  • Eficiencia hidráulica constante de la mano de la tecnología Flygt N, presente en más de 300 000 instalaciones desde hace más de 20 años
  • Ahorro de combustible y energía a largo plazo
Monitorización inteligente

Monitorización inteligente para control en cualquier momento y lugar.

Supere los retos del agua desde la oficina, el sofá o incluso la playa.

Por vez primera en el sector, la bomba inteligente Godwin NC150S Dri-Prime puede monitorizarse y controlarse desde cualquier teléfono inteligente, tableta u ordenador de sobremesa, y desde cualquier parte del mundo gracias a la tecnología Godwin Field Smart Technology (FST).

Imagine la tranquilidad de poder seguir, monitorizar y comunicarse con su bomba en tiempo real, sin tener que enviar a nadie al lugar para ver si la bomba está funcionando. Ni tener que ir a la estación de elevación en mitad de la noche para ver si los niveles de combustible están bien.

FST se integra con nuestra bomba y controlador de motor Prime Guard, y proporciona un control sin precedentes e información esencial: 

  • Control de inicio/paro/RPM
  • Consumo/niveles de combustible
  • Monitorización de la acumulación de hollín (modelos con DPF)
  • Carga del motor
  • Códigos de aviso y error
  • Lecturas de vacío/presión de aspiración
  • Lecturas de presión de descarga
  • Lecturas de caudalímetros
  • Monitorización a nivel del pozo
  • Seguimiento de varias bombas/emplazamientos desde una sola pantalla
Motores eficientes

FT4: Sea ecológico y, de paso, ahorre

Reducción de las emisiones, aumento de los ahorros: Todo el mundo gana

Gracias a un diseño inteligente basado en datos de uso en condiciones reales y a una ingeniería avanzada, los motores diésel y los motores eléctricos disponibles para la bomba Godwin NC150S Dri-Prime son mucho más que simples componentes ecológicos, también se ajustan a sus necesidades in situ.

Más eficiente, por diseño:

  • Aumento probado de la fiabilidad de un +20 %
  • Descenso del 10 % en el consumo de combustible
  • Tiempo de servicio reducido de un -40 %
  • Tecnología de catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • No requiere costosos ciclos de regeneración y reduce el mantenimiento
  • Potencia máxima disponible en motores diésel
  • Garantía de 5 años/5000 horas (modelo de 62 CV)
Mantenimiento racionalizado

Bombee más. Y sude menos

Más tiempo de actividad es sinónimo de menos dolores de cabeza.

Hemos diseñado la bomba Godwin NC150S Dri-Prime para actuar con inteligencia también en el terreno.

El cambio de correa indivisible se realiza en 30 minutos con ayuda de herramientas manuales normales El sellomecánico tipo cartucho de la bomba reduce el tiempo de instalación y de preparación. La práctica ubicación del visor permite saber fácilmente cuándo hay que cambiar el aceite. El aumento del 25 % en el diámetro del eje de la bomba prolonga su vida útil.

Y gracias a la incorporación de la tecnología FST, la monitorización en tiempo real le avisa de antemano para que pueda adoptar las medidas de mantenimiento preventivo adecuadas, lo que, en definitiva, es el mejor servicio del que puede disponer.

Las mejoras reducen el tiempo de servicio en un 40 %:

  • Cambio sencillo de la correa en 30 minutos
  • Acoplamiento sencillo del controlador de emisiones
  • Nuevo diseño del sistema hidráulico y de la válvula de retención o no retorno
  • Nuevos sellos mecánicos para el cartucho
  • Cojinetes engrasados

Descubra la nueva Godwin NC150S

0%

Descargas

Programar una demostración
+

Programar una demostración

Nospondremos en contacto con usted para mostrarle cómo ser más astuto que el agua de una manera totalmente nueva.

All fields required.

*  Required Field