It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Necesito una estación de bombeo de aguas residuales con funcionalidad avanzada

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon provides advanced functionalityConcertor XPC ofrece más funciones integradas que cualquier otra bomba del mercado. La limpieza automática de la bomba y del sumidero, el análisis operativo integrado para una eficiencia óptima de la bomba y la lógica preprogramada de la estación de bombeo se integran en un único sistema con conectividad SCADA opcional. Todas las funciones están prediseñadas, preinstaladas, preconfiguradas y probadas como una solución total, directamente de fábrica. 

Además, al aprovechar Xylem Nexicon, Concertor XPC ofrece una arquitectura modular plug-and-play que permite la integración de bombas de accionamiento convencional e integrado, junto con sensores y sondas. La programación personalizada está disponible a través de CODESYS, un lenguaje de programación estándar en la industria.

La instalación y la puesta en marcha son rápidas y sencillas gracias a un útil asistente de configuración, y el sistema está protegido conforme a las normas más recientes. 

Todo ello se traduce en una estación de bombeo fiable que ahorra costes durante su ciclo de vida y está preparada para adaptarse a las necesidades de su sistema. 

Sistema Concertor recomendado:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Explora otros puntos débiles